Filtr produktu
Twój wybór zwrócił 24 trafień
Uzyskany moment dokręcania ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Siła mocowania ~2) [kN]:
3,3 kN
Odporność na ścinanie, podwójne3) min. [kN]:
35,9 kN
Więcej szczegółów
Stal ulepszana cieplnie
d1 : M8
l1 : 10 mm
d2 -0,07: 6,62 mm
d3 : 40 mm
d4 : 30 mm
l2 : 23,8 mm
l3 : 72,2 mm
l4 : 8 mm
Gwint montażowy: M8
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Moment dociągający maks.: 5 Nm
Siła mocowania maks.: 4,8 kN
Uzyskany moment dokręcania ~1) : 3,5 Nm
Siła mocowania ~2) : 3,3 kN
Waga: 96 g
Odporność na ścinanie, podwójne3) min.: 35,9 kN
show article view
Uzyskany moment dokręcania ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Siła mocowania ~2) [kN]:
3,3 kN
Odporność na ścinanie, podwójne3) min. [kN]:
35,9 kN
Więcej szczegółów
Stal ulepszana cieplnie
d1 : M8
l1 : 20 mm
d2 -0,07: 6,62 mm
d3 : 40 mm
d4 : 30 mm
l2 : 33,8 mm
l3 : 82,2 mm
l4 : 8 mm
Gwint montażowy: M8
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Moment dociągający maks.: 5 Nm
Siła mocowania maks.: 4,8 kN
Uzyskany moment dokręcania ~1) : 3,5 Nm
Siła mocowania ~2) : 3,3 kN
Waga: 98 g
Odporność na ścinanie, podwójne3) min.: 35,9 kN
show article view
Uzyskany moment dokręcania ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Siła mocowania ~2) [kN]:
3,3 kN
Odporność na ścinanie, podwójne3) min. [kN]:
35,9 kN
Więcej szczegółów
Stal ulepszana cieplnie
d1 : M8
l1 : 30 mm
d2 -0,07: 6,62 mm
d3 : 40 mm
d4 : 30 mm
l2 : 43,8 mm
l3 : 92,2 mm
l4 : 8 mm
Gwint montażowy: M8
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Moment dociągający maks.: 5 Nm
Siła mocowania maks.: 4,8 kN
Uzyskany moment dokręcania ~1) : 3,5 Nm
Siła mocowania ~2) : 3,3 kN
Waga: 101 g
Odporność na ścinanie, podwójne3) min.: 35,9 kN
show article view
Uzyskany moment dokręcania ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Siła mocowania ~2) [kN]:
2,9 kN
Odporność na ścinanie, podwójne3) min. [kN]:
59,3 kN
Więcej szczegółów
Stal ulepszana cieplnie
d1 : M10
l1 : 10 mm
d2 -0,07: 8,35 mm
d3 : 40 mm
d4 : 30 mm
l2 : 26 mm
l3 : 74,4 mm
l4 : 10 mm
Gwint montażowy: M10
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Moment dociągający maks.: 5 Nm
Siła mocowania maks.: 4,2 kN
Uzyskany moment dokręcania ~1) : 3,5 Nm
Siła mocowania ~2) : 2,9 kN
Waga: 100 g
Odporność na ścinanie, podwójne3) min.: 59,3 kN
show article view
Uzyskany moment dokręcania ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Siła mocowania ~2) [kN]:
2,9 kN
Odporność na ścinanie, podwójne3) min. [kN]:
59,3 kN
Więcej szczegółów
Stal ulepszana cieplnie
d1 : M10
l1 : 20 mm
d2 -0,07: 8,35 mm
d3 : 40 mm
d4 : 30 mm
l2 : 36 mm
l3 : 84,4 mm
l4 : 10 mm
Gwint montażowy: M10
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Moment dociągający maks.: 5 Nm
Siła mocowania maks.: 4,2 kN
Uzyskany moment dokręcania ~1) : 3,5 Nm
Siła mocowania ~2) : 2,9 kN
Waga: 180 g
Odporność na ścinanie, podwójne3) min.: 59,3 kN
show article view
Uzyskany moment dokręcania ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Siła mocowania ~2) [kN]:
2,9 kN
Odporność na ścinanie, podwójne3) min. [kN]:
59,3 kN
Więcej szczegółów
Stal ulepszana cieplnie
d1 : M10
l1 : 30 mm
d2 -0,07: 8,35 mm
d3 : 40 mm
d4 : 30 mm
l2 : 46 mm
l3 : 94,4 mm
l4 : 10 mm
Gwint montażowy: M10
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Moment dociągający maks.: 5 Nm
Siła mocowania maks.: 4,2 kN
Uzyskany moment dokręcania ~1) : 3,5 Nm
Siła mocowania ~2) : 2,9 kN
Waga: 108 g
Odporność na ścinanie, podwójne3) min.: 59,3 kN
show article view
Uzyskany moment dokręcania ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Siła mocowania ~2) [kN]:
2,6 kN
Odporność na ścinanie, podwójne3) min. [kN]:
85,4 kN
Więcej szczegółów
Stal ulepszana cieplnie
d1 : M12
l1 : 15 mm
d2 -0,07: 10,07 mm
d3 : 40 mm
d4 : 30 mm
l2 : 34 mm
l3 : 82,4 mm
l4 : 12 mm
Gwint montażowy: M12
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Moment dociągający maks.: 5 Nm
Siła mocowania maks.: 3,7 kN
Uzyskany moment dokręcania ~1) : 3,5 Nm
Siła mocowania ~2) : 2,6 kN
Waga: 184 g
Odporność na ścinanie, podwójne3) min.: 85,4 kN
show article view
Uzyskany moment dokręcania ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Siła mocowania ~2) [kN]:
2,6 kN
Odporność na ścinanie, podwójne3) min. [kN]:
85,4 kN
Więcej szczegółów
Stal ulepszana cieplnie
d1 : M12
l1 : 30 mm
d2 -0,07: 10,07 mm
d3 : 40 mm
d4 : 30 mm
l2 : 49 mm
l3 : 97,4 mm
l4 : 12 mm
Gwint montażowy: M12
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Moment dociągający maks.: 5 Nm
Siła mocowania maks.: 3,7 kN
Uzyskany moment dokręcania ~1) : 3,5 Nm
Siła mocowania ~2) : 2,6 kN
Waga: 193 g
Odporność na ścinanie, podwójne3) min.: 85,4 kN
show article view
Uzyskany moment dokręcania ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Siła mocowania ~2) [kN]:
2,6 kN
Odporność na ścinanie, podwójne3) min. [kN]:
85,4 kN
Więcej szczegółów
Stal ulepszana cieplnie
d1 : M12
l1 : 50 mm
d2 -0,07: 10,07 mm
d3 : 40 mm
d4 : 30 mm
l2 : 69 mm
l3 : 117,4 mm
l4 : 12 mm
Gwint montażowy: M12
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Moment dociągający maks.: 5 Nm
Siła mocowania maks.: 3,7 kN
Uzyskany moment dokręcania ~1) : 3,5 Nm
Siła mocowania ~2) : 2,6 kN
Waga: 206 g
Odporność na ścinanie, podwójne3) min.: 85,4 kN
show article view
Uzyskany moment dokręcania ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Siła mocowania ~2) [kN]:
2,2 kN
Odporność na ścinanie, podwójne3) min. [kN]:
176,5 kN
Więcej szczegółów
Stal ulepszana cieplnie
d1 : M16
l1 : 15 mm
d2 -0,07: 13,8 mm
d3 : 40 mm
d4 : 30 mm
l2 : 34 mm
l3 : 83,4 mm
l4 : 12 mm
Gwint montażowy: M16
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Moment dociągający maks.: 5 Nm
Siła mocowania maks.: 3 kN
Uzyskany moment dokręcania ~1) : 3,5 Nm
Siła mocowania ~2) : 2,2 kN
Waga: 134 g
Odporność na ścinanie, podwójne3) min.: 176,5 kN
show article view
Uzyskany moment dokręcania ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Siła mocowania ~2) [kN]:
2,2 kN
Odporność na ścinanie, podwójne3) min. [kN]:
176,5 kN
Więcej szczegółów
Stal ulepszana cieplnie
d1 : M16
l1 : 30 mm
d2 -0,07: 13,8 mm
d3 : 40 mm
d4 : 30 mm
l2 : 49 mm
l3 : 98,4 mm
l4 : 12 mm
Gwint montażowy: M16
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Moment dociągający maks.: 5 Nm
Siła mocowania maks.: 3 kN
Uzyskany moment dokręcania ~1) : 3,5 Nm
Siła mocowania ~2) : 2,2 kN
Waga: 150 g
Odporność na ścinanie, podwójne3) min.: 176,5 kN
show article view
Uzyskany moment dokręcania ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Siła mocowania ~2) [kN]:
2,2 kN
Odporność na ścinanie, podwójne3) min. [kN]:
176,5 kN
Więcej szczegółów
Stal ulepszana cieplnie
d1 : M16
l1 : 50 mm
d2 -0,07: 13,8 mm
d3 : 40 mm
d4 : 30 mm
l2 : 69 mm
l3 : 118,4 mm
l4 : 12 mm
Gwint montażowy: M16
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Moment dociągający maks.: 5 Nm
Siła mocowania maks.: 3 kN
Uzyskany moment dokręcania ~1) : 3,5 Nm
Siła mocowania ~2) : 2,2 kN
Waga: 174 g
Odporność na ścinanie, podwójne3) min.: 176,5 kN
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Uzyskany moment dokręcania ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Siła mocowania ~2) [kN]:
3,3 kN
Odporność na ścinanie, podwójne3) min. [kN]:
36,4 kN
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 : M8
l1 : 10 mm
d2 -0,07: 6,62 mm
d3 : 40 mm
d4 : 30 mm
l2 : 23,8 mm
l3 : 72,2 mm
l4 : 8 mm
Gwint montażowy: M8
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Moment dociągający maks.: 5 Nm
Siła mocowania maks.: 4,8 kN
Uzyskany moment dokręcania ~1) : 3,5 Nm
Siła mocowania ~2) : 3,3 kN
Waga: 96 g
Odporność na ścinanie, podwójne3) min.: 36,4 kN
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Uzyskany moment dokręcania ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Siła mocowania ~2) [kN]:
3,3 kN
Odporność na ścinanie, podwójne3) min. [kN]:
36,4 kN
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 : M8
l1 : 20 mm
d2 -0,07: 6,62 mm
d3 : 40 mm
d4 : 30 mm
l2 : 33,8 mm
l3 : 82,2 mm
l4 : 8 mm
Gwint montażowy: M8
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Moment dociągający maks.: 5 Nm
Siła mocowania maks.: 4,8 kN
Uzyskany moment dokręcania ~1) : 3,5 Nm
Siła mocowania ~2) : 3,3 kN
Waga: 98 g
Odporność na ścinanie, podwójne3) min.: 36,4 kN
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Uzyskany moment dokręcania ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Siła mocowania ~2) [kN]:
3,3 kN
Odporność na ścinanie, podwójne3) min. [kN]:
36,4 kN
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 : M8
l1 : 30 mm
d2 -0,07: 6,62 mm
d3 : 40 mm
d4 : 30 mm
l2 : 43,8 mm
l3 : 92,2 mm
l4 : 8 mm
Gwint montażowy: M8
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Moment dociągający maks.: 5 Nm
Siła mocowania maks.: 4,8 kN
Uzyskany moment dokręcania ~1) : 3,5 Nm
Siła mocowania ~2) : 3,3 kN
Waga: 101 g
Odporność na ścinanie, podwójne3) min.: 36,4 kN
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Uzyskany moment dokręcania ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Siła mocowania ~2) [kN]:
2,9 kN
Odporność na ścinanie, podwójne3) min. [kN]:
62,5 kN
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 : M10
l1 : 10 mm
d2 -0,07: 8,35 mm
d3 : 40 mm
d4 : 30 mm
l2 : 26 mm
l3 : 74,4 mm
l4 : 10 mm
Gwint montażowy: M10
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Moment dociągający maks.: 5 Nm
Siła mocowania maks.: 4,2 kN
Uzyskany moment dokręcania ~1) : 3,5 Nm
Siła mocowania ~2) : 2,9 kN
Waga: 100 g
Odporność na ścinanie, podwójne3) min.: 62,5 kN
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Uzyskany moment dokręcania ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Siła mocowania ~2) [kN]:
2,9 kN
Odporność na ścinanie, podwójne3) min. [kN]:
62,5 kN
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 : M10
l1 : 20 mm
d2 -0,07: 8,35 mm
d3 : 40 mm
d4 : 30 mm
l2 : 36 mm
l3 : 84,4 mm
l4 : 10 mm
Gwint montażowy: M10
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Moment dociągający maks.: 5 Nm
Siła mocowania maks.: 4,2 kN
Uzyskany moment dokręcania ~1) : 3,5 Nm
Siła mocowania ~2) : 2,9 kN
Waga: 180 g
Odporność na ścinanie, podwójne3) min.: 62,5 kN
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Uzyskany moment dokręcania ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Siła mocowania ~2) [kN]:
2,9 kN
Odporność na ścinanie, podwójne3) min. [kN]:
62,5 kN
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 : M10
l1 : 30 mm
d2 -0,07: 8,35 mm
d3 : 40 mm
d4 : 30 mm
l2 : 46 mm
l3 : 94,4 mm
l4 : 10 mm
Gwint montażowy: M10
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Moment dociągający maks.: 5 Nm
Siła mocowania maks.: 4,2 kN
Uzyskany moment dokręcania ~1) : 3,5 Nm
Siła mocowania ~2) : 2,9 kN
Waga: 108 g
Odporność na ścinanie, podwójne3) min.: 62,5 kN
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Uzyskany moment dokręcania ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Siła mocowania ~2) [kN]:
2,6 kN
Odporność na ścinanie, podwójne3) min. [kN]:
86,8 kN
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 : M12
l1 : 15 mm
d2 -0,07: 10,07 mm
d3 : 40 mm
d4 : 30 mm
l2 : 34 mm
l3 : 82,4 mm
l4 : 12 mm
Gwint montażowy: M12
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Moment dociągający maks.: 5 Nm
Siła mocowania maks.: 3,7 kN
Uzyskany moment dokręcania ~1) : 3,5 Nm
Siła mocowania ~2) : 2,6 kN
Waga: 184 g
Odporność na ścinanie, podwójne3) min.: 86,8 kN
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Uzyskany moment dokręcania ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Siła mocowania ~2) [kN]:
2,6 kN
Odporność na ścinanie, podwójne3) min. [kN]:
86,8 kN
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 : M12
l1 : 30 mm
d2 -0,07: 10,07 mm
d3 : 40 mm
d4 : 30 mm
l2 : 49 mm
l3 : 97,4 mm
l4 : 12 mm
Gwint montażowy: M12
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Moment dociągający maks.: 5 Nm
Siła mocowania maks.: 3,7 kN
Uzyskany moment dokręcania ~1) : 3,5 Nm
Siła mocowania ~2) : 2,6 kN
Waga: 193 g
Odporność na ścinanie, podwójne3) min.: 86,8 kN
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Uzyskany moment dokręcania ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Siła mocowania ~2) [kN]:
2,6 kN
Odporność na ścinanie, podwójne3) min. [kN]:
86,8 kN
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 : M12
l1 : 50 mm
d2 -0,07: 10,07 mm
d3 : 40 mm
d4 : 30 mm
l2 : 69 mm
l3 : 117,4 mm
l4 : 12 mm
Gwint montażowy: M12
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Moment dociągający maks.: 5 Nm
Siła mocowania maks.: 3,7 kN
Uzyskany moment dokręcania ~1) : 3,5 Nm
Siła mocowania ~2) : 2,6 kN
Waga: 206 g
Odporność na ścinanie, podwójne3) min.: 86,8 kN
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Uzyskany moment dokręcania ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Siła mocowania ~2) [kN]:
2,2 kN
Odporność na ścinanie, podwójne3) min. [kN]:
179,4 kN
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 : M16
l1 : 15 mm
d2 -0,07: 13,8 mm
d3 : 40 mm
d4 : 30 mm
l2 : 34 mm
l3 : 83,4 mm
l4 : 12 mm
Gwint montażowy: M16
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Moment dociągający maks.: 5 Nm
Siła mocowania maks.: 3 kN
Uzyskany moment dokręcania ~1) : 3,5 Nm
Siła mocowania ~2) : 2,2 kN
Waga: 134 g
Odporność na ścinanie, podwójne3) min.: 179,4 kN
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Uzyskany moment dokręcania ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Siła mocowania ~2) [kN]:
2,2 kN
Odporność na ścinanie, podwójne3) min. [kN]:
179,4 kN
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 : M16
l1 : 30 mm
d2 -0,07: 13,8 mm
d3 : 40 mm
d4 : 30 mm
l2 : 49 mm
l3 : 98,4 mm
l4 : 12 mm
Gwint montażowy: M16
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Moment dociągający maks.: 5 Nm
Siła mocowania maks.: 3 kN
Uzyskany moment dokręcania ~1) : 3,5 Nm
Siła mocowania ~2) : 2,2 kN
Waga: 150 g
Odporność na ścinanie, podwójne3) min.: 179,4 kN
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Uzyskany moment dokręcania ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Siła mocowania ~2) [kN]:
2,2 kN
Odporność na ścinanie, podwójne3) min. [kN]:
179,4 kN
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 : M16
l1 : 50 mm
d2 -0,07: 13,8 mm
d3 : 40 mm
d4 : 30 mm
l2 : 69 mm
l3 : 118,4 mm
l4 : 12 mm
Gwint montażowy: M16
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Moment dociągający maks.: 5 Nm
Siła mocowania maks.: 3 kN
Uzyskany moment dokręcania ~1) : 3,5 Nm
Siła mocowania ~2) : 2,2 kN
Waga: 174 g
Odporność na ścinanie, podwójne3) min.: 179,4 kN
show article view
Materiał
Część sworznia
Stal hartowana, odpuszczona, fosforanowana
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
Uchwyt
Termoplastyczny PA 6, czarny, matowy podobny do RAL 9005
Przycisk
Aluminium, pomarańczowe, anodowane
Element gwintowany
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
łożysko osiowe
Stal azotowana, czerniona
Stal nierdzewna
Sprężyna
Uwagi
Wersja specjalna na zapytanie.
Ze względu na geometrię gwintu, siła zacisku jest większa przy mniejszych rozmiarach gwintu.
Montaż
Gwintowane sworznie blokujące można zamontować tylko w gwincie zgodnym z wymiarem.
Montaż:
Wciśnij przycisk i przytrzymaj.
Wsuń sworzeń do gwintowanego otworu.
Zwolnij przycisk (przycisk musi wrócić do pozycji początkowej/wyjściowej) .
Dokręć gwintowany sworzęń blokujący ręką zgodnie z wymaganiami.
Należy się upewnić że gwintowany segment osadzony jest w gwint montażowy.
Demontaż:
Odkręć gwintowany sworzeń blokujący o ok. ćwierć obrotu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
Wciśnij przycisk i przytrzymaj go.
Wysuń sworzeń z otworu gwintowanego
Zwolnij przycisk.
Działanie
Segmenty gwintowane są zwalniane przez wciśnięcie przycisku.
Karta katalogowa EH 22356. Gwintowane Sworznie Blokujące – samozabezpieczające, z łożyskiem osiowym
Kategoria:
Karta katalogowa
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Akcesoria
Może być łatwo wyposażony w linkę zabezpieczającą EH 22355.
Inne produkty
Zgodny z RoHS
Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c
Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.
Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 27.06.2024.
Zawiera substancje z Propozycja 65
Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Wolny od minerałów konfliktu
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.