Gwintowane sworznie blokujące służą do szybkiego mocowania, blokowania, regulacji, zmiany i zabezpieczenia. Szybkie i łatwe odblokowanie dla często powtarzających się połączeń.
Po naciśnięciu przycisku segmenty gwintowane odblokowują się, a gwintowany kołek blokujący można włożyć lub wyjąć z gwintowanego otworu. Czasochłonne wkręcanie i wykręcanie nie jest konieczne.
Gwintowany Sworzeń Blokujący charakteryzuje się następującymi cechami i zaletami:
Zalety łożyska osiowego:
Ten artykuł 22356.1306 - Gwintowane Sworznie Blokujące samozabezpieczające, z łożyskiem osiowym / (d1: M12, l1: 30 mm) jest wariantem grupy artykułów Gwintowane Sworznie Blokujące samozabezpieczające, z łożyskiem osiowym (EH 22356.)
1) Średnia siła ręki wyznaczona metodą prób.
2) Wartość średnia wyznaczona metodą prób.
3) Wytrzymałość na ścinanie zbliżona do DIN 50141; wartości dotyczą zastosowań w stanie włożonym (brak obciążającego momentu obrotowego).
Część sworznia
Uchwyt
Przycisk
Element gwintowany
łożysko osiowe
Sprężyna
Wersja specjalna na zapytanie.
Ze względu na geometrię gwintu, siła zacisku jest większa przy mniejszych rozmiarach gwintu.
Gwintowane sworznie blokujące można zamontować tylko w gwincie zgodnym z wymiarem.
Segmenty gwintowane są zwalniane przez wciśnięcie przycisku.
Może być łatwo wyposażony w linkę zabezpieczającą EH 22355.
Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c
Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 23.01.2024
Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.
Contacts
Części standardowe - osoba kontaktowa Systemy mocujące - osoba kontaktowa Produkty dla lotnictwa - osoba kontaktowa ReprezentantContact Form
Information Material
Informacja o produkcie Normalia Informacja Systemów mocujących Informacja o Produkty dla lotnictwaNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels