EH 22352.
Sworzeń nośny gwintowany do użycia w otworach gwintowanych z fazowaniem wg normy DIN 332.
Wytrzymały element nośny do szybkiego i łatwego montażu z ruchomą klamrą i zabezpieczeniem przed przypadkowym odblokowaniem. Podczas przenoszenia element gwintowany sworznia umieszczony jest otworze gwintowanym. W odróżnieniu do śrub oczkowych, montaż sworzni gwintowanych nie wymaga czasu na wkręcanie i wykręcanie.
Wszystkie wykonania są zabezpieczone przed korozją. Wykonanie ze stali nierdzewnej jest również odporne na działanie warunków atmosferycznych, jest więc odpowiednie do użycia na wolnym powietrzu. Ponadto bardzo wytrzymały, utwardzany sworzeń pozwala na użycie z dużymi obciążeniami.
Twój wybór zwrócił 12 trafień
Więcej szczegółów
Część sworznia
Przycisk
Element gwintowany
Klamra
Sprężyna
Gwintowane sworznie nośne mogą być montowane w gwincie, który jest zgodny ze średnicą.
Każdy gwintowany sworzeń nośny zawiera instrukcję obsługi oraz deklaracją zgodności EC.
Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c
Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 27.06.2024.
Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.
Wszelkie komponenty, maszyny i detale z istniejącym gwintem można podnosić lub zabezpieczać bezpośrednio przez gwint. Gwintowane sworznie podnoszące znajdują zastosowanie niemal we wszystkich gałęziach przemysłu, m.in. w inżynierii mechanicznej, przemyśle elektrycznym, budowie i montażu osprzętu.
Sworznie nośne można bardzo szybko zamontować w istniejących otworach z podcięciem.
Komponenty, które mają już gwint, można przesuwać lub podnosić za pomocą gwintowanego sworznia nośnego, wkładając go do gwintowanego otworu.
Użyte wcześniej śruby oczkowe można bez problemów lub zmian mechanicznych wymienić w komponencie na gwintowany sworzeń nośny Haldera - proszę zapoznać się ze specyfikacją obciążenia w katalogu.
Śruby oczkowe są tańsze, ale pozostają na przenoszonych częściach. Na dłuższą metę jest to bardzo widoczne w kosztach. Dokręcenie śrub oczkowych wymaga czasu. Dla porównania, gwintowane trzpienie nośne są wsuwane w gwint i blokowane „jednocześnie” przez naciśnięcie przycisku uruchamiającego. Z tego powodu gwintowany trzpień podnoszący amortyzuje się po ok. 350 aplikacjach.
Ponieważ jest to urządzenie do obsługi ładunków z certyfikatem TÜV i oznakowaniem CE, należy przestrzegać instrukcji obsługi. Gwintowany trzpień do podnoszenia musi być zawsze całkowicie włożony w gwint. Dodatkowo, bezpieczeństwo funkcjonalne jest zapewnione poprzez lekkie przekręcenie ręką aż do ogranicznika gwintu.
W rozmiarach M8, M10, M12, M16, M20, M24, M27, M30 oraz 1/2", 3/4" i 1".
Maksymalna nośność zależy od zastosowanej wersji. Wartości mieszczą się w zakresie od 2,1 kN (M8) do 42,3 kN (M30) z 5-krotnym wsp. bezpieczeństwa. Niższe wartości dotyczą obciążenia ukośnego lub pod kątem 90° – patrz tabela danych produktu.
Tak, możliwe są projekty specjalne. Ponieważ jednak odcinki gwintu są wymagane dla każdego rozmiaru gwintu w przypadku gwintowanych sworzni nośnych, w tej chwili mogą być oferowane tylko istniejące rozmiary gwintu. W pewnym zakresie można dokonać zmian w geometrii. W razie potrzeby prześlij nam swoje zapytanie.
Ponieważ wersje specjalne są tylko podobne do wersji standardowych, aprobata TÜV nie ma zastosowania.
Jeżeli odchylenie od wersji standardowej jest tylko minimalne, możliwe jest oznakowanie CE. W ten sposób część specjalna otrzymuje również specyfikację nośności opartą na równoważnej części standardowej.
Oferta cenowa może być przygotowana na minimum 10 sztuk. W razie potrzeby prosimy o przesłanie zapytania.
Ponieważ gwintowane i kulkowe sworznie nośne są urządzeniem do obsługi ładunku i dlatego podlegają dyrektywie maszynowej 2006/42/WE, oznakowanie CE jest obowiązkowe. Oznakowanie CE obejmuje między innymi określenie maksymalnego udźwigu zamka kulkowego/ gwintowanego trzpienia nośnego. Informacje te są określane na podstawie wewnętrznych obliczeń i testów. Blokada kulkowa / gwintowany sworzeń nośny jest zatwierdzony przez TÜV tylko wtedy, gdy wartości te zostały również przetestowane i zatwierdzone przez TÜV. Specjalne konstrukcje są produkowane tylko jako specjalne sworznie bez oznakowania CE, a tym samym bez specyfikacji udźwigu, ponieważ zwykle nie przeprowadza się dla nich testów i obliczeń. Jeśli ma to zastosowanie, oznakowanie CE może zostać wydane, jeśli blokada kulkowa / gwintowany sworzeń podnoszący jest podobny do standardowego sworznia nośnego, a jego dane dotyczące obciążenia można wykorzystać jako odniesienie. Certyfikat TÜV musi być specjalnie zamówiony w TÜV dla każdego rozmiaru do testowania i wiąże się to z dodatkowymi kosztami. W razie potrzeby prześlij nam swoje zapytanie.
Tak, oprócz rocznej daty produkcji, numer partii BA jest również podany na sworzniu nośnym.
W zależności od zastosowania dostępna jest wersja ze stali ulepszanej cieplnie, hartowanej i fosforanowanej manganowo oraz wersja ze stali nierdzewnej 1.4542 utwardzanej wydzieleniowo. Wartości obciążenia patrz tabela danych produktu.
Nie można na to odpowiedzieć w sposób ogólny, ponieważ zawsze zależy to od aplikacji i warunków otoczenia. Sworzeń kulowy musi być raz w roku poddany kontroli bezpieczeństwa z kontrolą wizualną i funkcjonalną przez kompetentną osobę. W przypadku uszkodzenia sworznia kulkowego, np. jeśli wykazuje pęknięcia lub jest zdeformowany itp., należy go natychmiast wycofać z użytku.