Filtr produktu
Twój wybór zwrócił 10 trafień
Materiał:
tworzywo sztuczne
Kulka:
Stal nierdzewna, utwardzana
Siła sprężyny:
Standard
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 6,5 N
Więcej szczegółów
Tuleja z tworzywa sztucznego, kulka ze stali nierdzewnej
d1 +0,1: 4 mm
d2 : 3 mm
d3 : 4,6 mm
l1 ±0,2: 5 mm
l2 : ~ 1 mm
Skok s: 0,8 mm
Siła sprężyny1) F1 : ~ 3 N
Siła sprężyny1) F2 : ~ 6,5 N
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 50 °C
Otwór ustalający D1 +0,2: 4 mm
Waga: 0,2 g
show article view
Materiał:
tworzywo sztuczne
Kulka:
Stal nierdzewna, utwardzana
Siła sprężyny:
Standard
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 9,4 N
Więcej szczegółów
Tuleja z tworzywa sztucznego, kulka ze stali nierdzewnej
d1 +0,1: 5 mm
d2 : 4 mm
d3 : 5,6 mm
l1 ±0,2: 6 mm
l2 : ~ 1 mm
Skok s: 1 mm
Siła sprężyny1) F1 : ~ 6 N
Siła sprężyny1) F2 : ~ 9,4 N
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 50 °C
Otwór ustalający D1 +0,2: 5 mm
Waga: 0,4 g
show article view
Materiał:
tworzywo sztuczne
Kulka:
Stal nierdzewna, utwardzana
Siła sprężyny:
Standard
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 6,2 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 12,6 N
Więcej szczegółów
Tuleja z tworzywa sztucznego, kulka ze stali nierdzewnej
d1 +0,1: 6 mm
d2 : 5 mm
d3 : 6,5 mm
l1 ±0,2: 7 mm
l2 : ~ 1 mm
Skok s: 1,6 mm
Siła sprężyny1) F1 : ~ 6,2 N
Siła sprężyny1) F2 : ~ 12,6 N
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 50 °C
Otwór ustalający D1 +0,2: 6 mm
Waga: 0,7 g
show article view
Materiał:
tworzywo sztuczne
Kulka:
Stal nierdzewna, utwardzana
Siła sprężyny:
Standard
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 20,4 N
Więcej szczegółów
Tuleja z tworzywa sztucznego, kulka ze stali nierdzewnej
d1 +0,1: 8 mm
d2 : 6,5 mm
d3 : 8,5 mm
l1 ±0,2: 9 mm
l2 : ~ 1 mm
Skok s: 1,9 mm
Siła sprężyny1) F1 : ~ 10 N
Siła sprężyny1) F2 : ~ 20,4 N
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 50 °C
Otwór ustalający D1 +0,2: 8 mm
Waga: 1,5 g
show article view
Materiał:
tworzywo sztuczne
Kulka:
Stal nierdzewna, utwardzana
Siła sprężyny:
Standard
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 11,9 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 22,3 N
Więcej szczegółów
Tuleja z tworzywa sztucznego, kulka ze stali nierdzewnej
d1 +0,1: 10 mm
d2 : 8 mm
d3 : 11 mm
l1 ±0,2: 13,5 mm
l2 : ~ 1,5 mm
Skok s: 2,4 mm
Siła sprężyny1) F1 : ~ 11,9 N
Siła sprężyny1) F2 : ~ 22,3 N
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 50 °C
Otwór ustalający D1 +0,2: 10 mm
Waga: 3,1 g
show article view
Materiał:
tworzywo sztuczne
Kulka:
Tworzywo sztuczne POM, białe
Siła sprężyny:
Standard
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 6,5 N
Więcej szczegółów
tuleja i kulka z tworzywa sztucznego
d1 +0,1: 4 mm
d2 : 3 mm
d3 : 4,6 mm
l1 ±0,2: 5 mm
l2 : ~ 1 mm
Skok s: 0,8 mm
Siła sprężyny1) F1 : ~ 3 N
Siła sprężyny1) F2 : ~ 6,5 N
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 50 °C
Otwór ustalający D1 +0,2: 4 mm
Waga: 0,1 g
show article view
Materiał:
tworzywo sztuczne
Kulka:
Tworzywo sztuczne POM, białe
Siła sprężyny:
Standard
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 9,4 N
Więcej szczegółów
tuleja i kulka z tworzywa sztucznego
d1 +0,1: 5 mm
d2 : 4 mm
d3 : 5,6 mm
l1 ±0,2: 6 mm
l2 : ~ 1 mm
Skok s: 1 mm
Siła sprężyny1) F1 : ~ 6 N
Siła sprężyny1) F2 : ~ 9,4 N
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 50 °C
Otwór ustalający D1 +0,2: 5 mm
Waga: 0,1 g
show article view
Materiał:
tworzywo sztuczne
Kulka:
Tworzywo sztuczne POM, białe
Siła sprężyny:
Standard
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 6,2 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 12,6 N
Więcej szczegółów
tuleja i kulka z tworzywa sztucznego
d1 +0,1: 6 mm
d2 : 5 mm
d3 : 6,5 mm
l1 ±0,2: 7 mm
l2 : ~ 1 mm
Skok s: 1,6 mm
Siła sprężyny1) F1 : ~ 6,2 N
Siła sprężyny1) F2 : ~ 12,6 N
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 50 °C
Otwór ustalający D1 +0,2: 6 mm
Waga: 0,2 g
show article view
Materiał:
tworzywo sztuczne
Kulka:
Tworzywo sztuczne POM, białe
Siła sprężyny:
Standard
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 20,4 N
Więcej szczegółów
tuleja i kulka z tworzywa sztucznego
d1 +0,1: 8 mm
d2 : 6,5 mm
d3 : 8,5 mm
l1 ±0,2: 9 mm
l2 : ~ 1 mm
Skok s: 1,9 mm
Siła sprężyny1) F1 : ~ 10 N
Siła sprężyny1) F2 : ~ 20,4 N
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 50 °C
Otwór ustalający D1 +0,2: 8 mm
Waga: 0,5 g
show article view
Materiał:
tworzywo sztuczne
Kulka:
Tworzywo sztuczne POM, białe
Siła sprężyny:
Standard
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 11,9 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 22,3 N
Więcej szczegółów
tuleja i kulka z tworzywa sztucznego
d1 +0,1: 10 mm
d2 : 8 mm
d3 : 11 mm
l1 ±0,2: 13,5 mm
l2 : ~ 1,5 mm
Skok s: 2,4 mm
Siła sprężyny1) F1 : ~ 11,9 N
Siła sprężyny1) F2 : ~ 22,3 N
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 50 °C
Otwór ustalający D1 +0,2: 10 mm
Waga: 1,4 g
show article view
Materiał
Korpus
Tworzywo sztuczne, czarne (POM)
Kulka
Stal nierdzewna, utwardzana
Tworzywo sztuczne POM, białe
Sprężyna
Uwagi
Wersja specjalna na zapytanie.
Sprężynujące elementy dociskowe sprawdzane są specjalnie pod kątem drogi sprężynowania i siły sprężynującej.
Referencje
Obliczenie siły docisku sprężyny, patrz załącznik - Dane techniczne -
Montaż
Ze względu na elastyczną obudowę, element dociskowy można montować ręcznie.
Karta katalogowa EH 22080. Elementy dociskowe sprężynujące – wersja gładka, z kołnierzem i kulką, samomocujące
Kategoria:
Karta katalogowa
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Elementy dociskowe sprężynujące - CALOWE
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Elementy dociskowe sprężynujące - elementy specjalne
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.