Twój wybór zwrócił 12 trafień
Siła sprężyny:
Standard
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 9 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
- stal automatowa, standardowa siła sprężyny
- d1: M8
- d2: 3,8 mm
- l: 26 mm
- n: 1,5 mm
- t: 1,4 mm
- SW: 2,5 mm
- Skok s: 3 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 9 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 24 N
- zakres temperatury pracy min.: -30 °C
- zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
- Waga: 6,7 g
show article view
Siła sprężyny:
Standard
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 15 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 30 N
- stal automatowa, standardowa siła sprężyny
- d1: M10
- d2: 4 mm
- l: 28 mm
- n: 1,5 mm
- t: 1,4 mm
- SW: 3 mm
- Skok s: 3,5 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 15 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 30 N
- zakres temperatury pracy min.: -30 °C
- zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
- Waga: 12 g
show article view
Siła sprężyny:
Standard
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 24 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 50 N
- stal automatowa, standardowa siła sprężyny
- d1: M12
- d2: 6 mm
- l: 35 mm
- n: 2,7 mm
- t: 2 mm
- SW: 4 mm
- Skok s: 4 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 24 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 50 N
- zakres temperatury pracy min.: -30 °C
- zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
- Waga: 20 g
show article view
Siła sprężyny:
Standard
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 36 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 58 N
- stal automatowa, standardowa siła sprężyny
- d1: M16
- d2: 7,5 mm
- l: 40 mm
- n: 3,2 mm
- t: 2,5 mm
- SW: 5 mm
- Skok s: 5 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 36 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 58 N
- zakres temperatury pracy min.: -30 °C
- zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
- Waga: 43 g
show article view
Siła sprężyny:
Wzmocniona
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 17 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 39 N
- stal automatowa, wzmocniona siła sprężyny
- d1: M8
- d2: 3,8 mm
- l: 26 mm
- n: 1,5 mm
- t: 1,4 mm
- SW: 2,5 mm
- Skok s: 3 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 17 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 39 N
- zakres temperatury pracy min.: -30 °C
- zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
- Waga: 6,7 g
show article view
Siła sprężyny:
Wzmocniona
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 22 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 43 N
- stal automatowa, wzmocniona siła sprężyny
- d1: M10
- d2: 4 mm
- l: 28 mm
- n: 1,5 mm
- t: 1,4 mm
- SW: 3 mm
- Skok s: 3,5 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 22 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 43 N
- zakres temperatury pracy min.: -30 °C
- zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
- Waga: 12 g
show article view
Siła sprężyny:
Wzmocniona
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 40 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 80 N
- stal automatowa, wzmocniona siła sprężyny
- d1: M12
- d2: 6 mm
- l: 35 mm
- n: 2,7 mm
- t: 2 mm
- SW: 4 mm
- Skok s: 4 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 40 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 80 N
- zakres temperatury pracy min.: -30 °C
- zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
- Waga: 20 g
show article view
Siła sprężyny:
Wzmocniona
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 44 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 113 N
- stal automatowa, wzmocniona siła sprężyny
- d1: M16
- d2: 7,5 mm
- l: 40 mm
- n: 3,2 mm
- t: 2,5 mm
- SW: 5 mm
- Skok s: 5 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 44 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 113 N
- zakres temperatury pracy min.: -30 °C
- zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
- Waga: 44 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Siła sprężyny:
Standard
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 9 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
- stal nierdzewna, standardowa siła sprężyny
- d1: M8
- d2: 3,8 mm
- l: 26 mm
- n: 1,5 mm
- t: 1,4 mm
- SW: 2,5 mm
- Skok s: 3 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 9 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 24 N
- zakres temperatury pracy min.: -30 °C
- zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
- Waga: 6,8 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Siła sprężyny:
Standard
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 15 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 30 N
- stal nierdzewna, standardowa siła sprężyny
- d1: M10
- d2: 4 mm
- l: 28 mm
- n: 1,5 mm
- t: 1,4 mm
- SW: 3 mm
- Skok s: 3,5 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 15 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 30 N
- zakres temperatury pracy min.: -30 °C
- zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
- Waga: 12 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Siła sprężyny:
Standard
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 24 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 50 N
- stal nierdzewna, standardowa siła sprężyny
- d1: M12
- d2: 6 mm
- l: 35 mm
- n: 2,7 mm
- t: 2 mm
- SW: 4 mm
- Skok s: 4 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 24 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 50 N
- zakres temperatury pracy min.: -30 °C
- zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
- Waga: 20 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Siła sprężyny:
Standard
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 36 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 58 N
- stal nierdzewna, standardowa siła sprężyny
- d1: M16
- d2: 7,5 mm
- l: 40 mm
- n: 3,2 mm
- t: 2,5 mm
- SW: 5 mm
- Skok s: 5 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 36 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 58 N
- zakres temperatury pracy min.: -30 °C
- zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
- Waga: 43 g
show article view
Materiał
Sworzeń
- Stal automatowa, hartowana, oksydowana
- Stal nierdzewna 1.4305
Uszczelka
Korpus
- Stal automatowa, oksydowana
- Stal nierdzewna 1.4305
Sprężyna
Uwagi
Wersja specjalna na zapytanie.
Sprężynujące elementy dociskowe sprawdzane są specjalnie pod kątem drogi sprężynowania i siły sprężynującej.
Referencje
W porównaniu z EH 22060., tzn. „bez uszczelnienia” występują odchylenia w wymiarze l, obciążeniu sprężyny i zakresie temperatur.
Zabezpieczenie gwintu na żądanie, patrz załącznik - Dane techniczne -
Produkt:
Narzędzie montażowe do montażu przez gniazdo (od strony sworznia)
do elementów dociskowych sprężynujących
d1: M8
- Narzędzie montażowe do montażu przez gniazdo (od strony sworznia)
- d1: M8
- b: 60 mm
- d: 6,45 mm
- l: 70 mm
- Waga: 39 g
Produkt:
Narzędzie montażowe do montażu przez gniazdo (od strony sworznia)
do elementów dociskowych sprężynujących
d1: M10
- Narzędzie montażowe do montażu przez gniazdo (od strony sworznia)
- d1: M10
- b: 80 mm
- d: 8 mm
- l: 80 mm
- Waga: 66 g
Produkt:
Narzędzie montażowe do montażu przez gniazdo (od strony sworznia)
do elementów dociskowych sprężynujących
d1: M12
- Narzędzie montażowe do montażu przez gniazdo (od strony sworznia)
- d1: M12
- b: 80 mm
- d: 9,8 mm
- l: 80 mm
- Waga: 72 g
Produkt:
Narzędzie montażowe do montażu przez gniazdo (od strony sworznia)
do elementów dociskowych sprężynujących
d1: M16
- Narzędzie montażowe do montażu przez gniazdo (od strony sworznia)
- d1: M16
- b: 100 mm
- d: 13,5 mm
- l: 105 mm
- Waga: 144 g
Charakterystyka
Standardowa siła sprężyny: bez oznaczenia
Wzmocniona siła sprężyny: oznaczona dwiema liniami
Montaż
Możliwy montaż / demontaż za pomocą śruby sześciokątnej i nacięcia.
Karta katalogowa EH 22060. Elementy dociskowe sprężynujące – z otworem sześciokątnym i uszczelnieniem
Kategoria:
Karta katalogowa
Pobierz koszyk:
Elementy dociskowe sprężynujące - CALOWE
Pobierz koszyk:
Elementy dociskowe sprężynujące - elementy specjalne
Pobierz koszyk:
Proszę wybrać wariant (numer artykułu w zakładce tabeli zamówień), aby uzyskać pełne i szczegółowe informacje na temat zgodności