Twój wybór zwrócił 62 trafień
Siła sprężyny:
Standard
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 2,5 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 3 N
- stal automatowa, standardowa siła sprężyny
- d1: M3
- d2: 1 mm
- l: 12 mm
- n: 0,4 mm
- t: 0,5 mm
- SW: 0,7 mm
- Skok s: 1 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 2,5 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 3 N
- zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
- Waga: 0,4 g
show article view
Siła sprężyny:
Standard
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
- stal automatowa, standardowa siła sprężyny
- d1: M4
- d2: 1,5 mm
- l: 15 mm
- n: 0,6 mm
- t: 0,6 mm
- SW: 1,3 mm
- Skok s: 1,5 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 4 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 16 N
- zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
- Waga: 0,9 g
show article view
Siła sprężyny:
Standard
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 20 N
- stal automatowa, standardowa siła sprężyny
- d1: M5
- d2: 2,4 mm
- l: 18 mm
- n: 1,2 mm
- t: 0,8 mm
- SW: 1,5 mm
- Skok s: 2,3 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 6 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 20 N
- zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
- Waga: 1,7 g
show article view
Siła sprężyny:
Standard
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
- stal automatowa, standardowa siła sprężyny
- d1: M6
- d2: 2,7 mm
- l: 20 mm
- n: 1,3 mm
- t: 0,9 mm
- SW: 2 mm
- Skok s: 2,5 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 7 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 22 N
- zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
- Waga: 2,8 g
show article view
Siła sprężyny:
Standard
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 8 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 38 N
- stal automatowa, standardowa siła sprężyny
- d1: M8
- d2: 3,5 mm
- l: 22 mm
- n: 1,5 mm
- t: 1,4 mm
- SW: 2,5 mm
- Skok s: 3 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 8 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 38 N
- zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
- Waga: 5,7 g
show article view
Siła sprężyny:
Standard
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 38 N
- stal automatowa, standardowa siła sprężyny
- d1: M10
- d2: 4 mm
- l: 22 mm
- n: 1,5 mm
- t: 1,4 mm
- SW: 3 mm
- Skok s: 3 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 10 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 38 N
- zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
- Waga: 9,2 g
show article view
Siła sprężyny:
Standard
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 54 N
- stal automatowa, standardowa siła sprężyny
- d1: M12
- d2: 6 mm
- l: 28 mm
- n: 2,7 mm
- t: 2 mm
- SW: 4 mm
- Skok s: 4 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 10 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 54 N
- zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
- Waga: 16 g
show article view
Siła sprężyny:
Standard
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 38 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 100 N
- stal automatowa, standardowa siła sprężyny
- d1: M16
- d2: 7,5 mm
- l: 32 mm
- n: 3,2 mm
- t: 2,5 mm
- SW: 5 mm
- Skok s: 5 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 38 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 100 N
- zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
- Waga: 35 g
show article view
Siła sprężyny:
Standard
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 58 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 140 N
- stal automatowa, standardowa siła sprężyny
- d1: M20
- d2: 10 mm
- l: 40 mm
- n: 3,7 mm
- t: 3 mm
- SW: 6 mm
- Skok s: 7 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 58 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 140 N
- zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
- Waga: 67 g
show article view
Siła sprężyny:
Standard
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 80 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 180 N
- stal automatowa, standardowa siła sprężyny
- d1: M24
- d2: 12 mm
- l: 52 mm
- n: 3,7 mm
- t: 3 mm
- SW: 8 mm
- Skok s: 10 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 80 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 180 N
- zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
- Waga: 129 g
show article view
Siła sprężyny:
Wzmocniona
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 15 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 44 N
- stal automatowa, wzmocniona siła sprężyny
- d1: M5
- d2: 2,4 mm
- l: 18 mm
- n: 1,2 mm
- t: 0,8 mm
- SW: 1,5 mm
- Skok s: 2,3 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 15 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 44 N
- zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
- Waga: 1,6 g
show article view
Siła sprężyny:
Wzmocniona
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 20 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 48 N
- stal automatowa, wzmocniona siła sprężyny
- d1: M6
- d2: 2,7 mm
- l: 20 mm
- n: 1,3 mm
- t: 0,9 mm
- SW: 2 mm
- Skok s: 2,5 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 20 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 48 N
- zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
- Waga: 2,8 g
show article view
Siła sprężyny:
Wzmocniona
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 26 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 70 N
- stal automatowa, wzmocniona siła sprężyny
- d1: M8
- d2: 3,5 mm
- l: 22 mm
- n: 1,5 mm
- t: 1,4 mm
- SW: 2,5 mm
- Skok s: 3 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 26 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 70 N
- zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
- Waga: 5,7 g
show article view
Siła sprężyny:
Wzmocniona
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 26 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 70 N
- stal automatowa, wzmocniona siła sprężyny
- d1: M10
- d2: 4 mm
- l: 22 mm
- n: 1,5 mm
- t: 1,4 mm
- SW: 3 mm
- Skok s: 3 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 26 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 70 N
- zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
- Waga: 9,1 g
show article view
Siła sprężyny:
Wzmocniona
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 51 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 122 N
- stal automatowa, wzmocniona siła sprężyny
- d1: M12
- d2: 6 mm
- l: 28 mm
- n: 2,7 mm
- t: 2 mm
- SW: 4 mm
- Skok s: 4 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 51 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 122 N
- zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
- Waga: 16 g
show article view
Siła sprężyny:
Wzmocniona
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 72 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 164 N
- stal automatowa, wzmocniona siła sprężyny
- d1: M16
- d2: 7,5 mm
- l: 32 mm
- n: 3,2 mm
- t: 2,5 mm
- SW: 5 mm
- Skok s: 5 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 72 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 164 N
- zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
- Waga: 26 g
show article view
Siła sprężyny:
Wzmocniona
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 88 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 206 N
- stal automatowa, wzmocniona siła sprężyny
- d1: M20
- d2: 10 mm
- l: 40 mm
- n: 3,7 mm
- t: 3 mm
- SW: 6 mm
- Skok s: 7 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 88 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 206 N
- zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
- Waga: 67 g
show article view
Siła sprężyny:
Wzmocniona
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 94 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 250 N
- stal automatowa, wzmocniona siła sprężyny
- d1: M24
- d2: 12 mm
- l: 52 mm
- n: 3,7 mm
- t: 3 mm
- SW: 8 mm
- Skok s: 10 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 94 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 250 N
- zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
- Waga: 129 g
show article view
Siła sprężyny:
Standard
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
- stal automatowa, sworznie z tworzywa sztucznego, standardowa siła sprężyny
- d1: M4
- d2: 1,5 mm
- l: 15 mm
- n: 0,6 mm
- t: 0,6 mm
- SW: 1,3 mm
- Skok s: 1,5 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 4 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 16 N
- zakres temperatury pracy maks.: 50 °C
- zakres temperatury pracy min.: -30 °C
- Waga: 0,9 g
show article view
Siła sprężyny:
Standard
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 20 N
- stal automatowa, sworznie z tworzywa sztucznego, standardowa siła sprężyny
- d1: M5
- d2: 2,4 mm
- l: 18 mm
- n: 1,2 mm
- t: 0,8 mm
- SW: 1,5 mm
- Skok s: 2,3 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 6 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 20 N
- zakres temperatury pracy maks.: 50 °C
- zakres temperatury pracy min.: -30 °C
- Waga: 1,5 g
show article view
Siła sprężyny:
Standard
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
- stal automatowa, sworznie z tworzywa sztucznego, standardowa siła sprężyny
- d1: M6
- d2: 2,7 mm
- l: 20 mm
- n: 1,3 mm
- t: 0,9 mm
- SW: 2 mm
- Skok s: 2,5 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 7 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 22 N
- zakres temperatury pracy maks.: 50 °C
- zakres temperatury pracy min.: -30 °C
- Waga: 2,3 g
show article view
Siła sprężyny:
Standard
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 8 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 38 N
- stal automatowa, sworznie z tworzywa sztucznego, standardowa siła sprężyny
- d1: M8
- d2: 3,5 mm
- l: 22 mm
- n: 1,5 mm
- t: 1,4 mm
- SW: 2,5 mm
- Skok s: 3 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 8 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 38 N
- zakres temperatury pracy maks.: 50 °C
- zakres temperatury pracy min.: -30 °C
- Waga: 5 g
show article view
Siła sprężyny:
Standard
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 38 N
- stal automatowa, sworznie z tworzywa sztucznego, standardowa siła sprężyny
- d1: M10
- d2: 4 mm
- l: 22 mm
- n: 1,5 mm
- t: 1,4 mm
- SW: 3 mm
- Skok s: 3 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 10 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 38 N
- zakres temperatury pracy maks.: 50 °C
- zakres temperatury pracy min.: -30 °C
- Waga: 8,1 g
show article view
Siła sprężyny:
Standard
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 54 N
- stal automatowa, sworznie z tworzywa sztucznego, standardowa siła sprężyny
- d1: M12
- d2: 6 mm
- l: 28 mm
- n: 2,7 mm
- t: 2 mm
- SW: 4 mm
- Skok s: 4 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 10 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 54 N
- zakres temperatury pracy maks.: 50 °C
- zakres temperatury pracy min.: -30 °C
- Waga: 14 g
show article view
Materiał
Sworzeń
- Stal automatowa, hartowana, oksydowana
- Tworzywo sztuczne POM, białe
- Stal nierdzewna 1.4305, azotowany
Korpus
- Stal automatowa, oksydowana
- Stal nierdzewna 1.4305
Sprężyna
Uwagi
Wersja specjalna na zapytanie.
Sprężynujące elementy dociskowe sprawdzane są specjalnie pod kątem drogi sprężynowania i siły sprężynującej.
Referencje
Zabezpieczenie gwintu na żądanie, patrz załącznik - Dane techniczne -
Produkt:
Narzędzie montażowe do montażu przez gniazdo (od strony sworznia)
d1: M3 mm
- Narzędzie montażowe do montażu przez gniazdo (od strony sworznia)
- d1: M3
- b: 50 mm
- d: 2,35 mm
- l: 55 mm
- Waga: 17 g
Produkt:
Narzędzie montażowe do montażu przez gniazdo (od strony sworznia)
d1: M4 mm
- Narzędzie montażowe do montażu przez gniazdo (od strony sworznia)
- d1: M4
- b: 50 mm
- d: 3 mm
- l: 55 mm
- Waga: 18 g
Produkt:
Narzędzie montażowe do montażu przez gniazdo (od strony sworznia)
d1: M5 mm
- Narzędzie montażowe do montażu przez gniazdo (od strony sworznia)
- d1: M5
- b: 50 mm
- d: 4 mm
- l: 60 mm
- Waga: 21 g
Produkt:
Narzędzie montażowe do montażu przez gniazdo (od strony sworznia)
d1: M6 mm
- Narzędzie montażowe do montażu przez gniazdo (od strony sworznia)
- d1: M6
- b: 60 mm
- d: 4,7 mm
- l: 60 mm
- Waga: 30 g
Produkt:
Narzędzie montażowe do montażu przez gniazdo (od strony sworznia)
d1: M8 mm
- Narzędzie montażowe do montażu przez gniazdo (od strony sworznia)
- d1: M8
- b: 60 mm
- d: 6,45 mm
- l: 70 mm
- Waga: 39 g
Produkt:
Narzędzie montażowe do montażu przez gniazdo (od strony sworznia)
d1: M10 mm
- Narzędzie montażowe do montażu przez gniazdo (od strony sworznia)
- d1: M10
- b: 80 mm
- d: 8 mm
- l: 80 mm
- Waga: 66 g
Produkt:
Narzędzie montażowe do montażu przez gniazdo (od strony sworznia)
d1: M12 mm
- Narzędzie montażowe do montażu przez gniazdo (od strony sworznia)
- d1: M12
- b: 80 mm
- d: 9,8 mm
- l: 80 mm
- Waga: 72 g
Produkt:
Narzędzie montażowe do montażu przez gniazdo (od strony sworznia)
d1: M16 mm
- Narzędzie montażowe do montażu przez gniazdo (od strony sworznia)
- d1: M16
- b: 100 mm
- d: 13,5 mm
- l: 105 mm
- Waga: 144 g
Produkt:
Narzędzie montażowe do montażu przez gniazdo (od strony sworznia)
d1: M20 mm
- Narzędzie montażowe do montażu przez gniazdo (od strony sworznia)
- d1: M20
- b: 100 mm
- d: 17 mm
- l: 115 mm
- Waga: 162 g
Produkt:
wkrętak dla poszczególnych wielkości gwintu
d1: M24 mm
- Narzędzie montażowe do montażu przez gniazdo (od strony sworznia)
- d1: M24
- b: 100 mm
- d: 19,9 mm
- l: 100 mm
- Waga: 258 g
Charakterystyka
Standardowa siła sprężyny: bez oznaczenia
Wzmocniona siła sprężyny: oznaczona dwiema liniami
Montaż
Możliwy montaż / demontaż za pomocą śruby sześciokątnej i nacięcia.
Karta katalogowa EH 22060. Elementy dociskowe sprężynujące – z otworem sześciokątnym
Kategoria:
Karta katalogowa
Pobierz koszyk:
Elementy dociskowe sprężynujące - CALOWE
Pobierz koszyk:
Elementy dociskowe sprężynujące - elementy specjalne
Pobierz koszyk:
Proszę wybrać wariant (numer artykułu w zakładce tabeli zamówień), aby uzyskać pełne i szczegółowe informacje na temat zgodności