Filtr produktu
Twój wybór zwrócił 5 trafień
Materiał:
Stal nierdzewna
Siła sprężyny:
Standard
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 12,9 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
Więcej szczegółów
d1 +0,1 +0,04: 4 mm
d2 : 3 mm
d3 : 4,6 mm
d4 : 3,85 mm
d5 ±0,04: 4 mm
l1 : 10,7 mm
l2 : ~ 0,9 mm
l3 : ~ 1,8 mm
l4 : ~ 5,6 mm
Skok s +0,2 -0,1: 0,9 mm
Siła sprężyny1) F1 : ~ 12,9 N
Siła sprężyny1) F2 : ~ 19 N
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Otwór ustalający H7: 4 mm
Waga: 0,6 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Siła sprężyny:
Standard
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 19,3 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 29,2 N
Więcej szczegółów
d1 +0,1 +0,04: 5 mm
d2 : 4 mm
d3 : 5,6 mm
d4 : 4,85 mm
d5 ±0,04: 5 mm
l1 : 12 mm
l2 : ~ 0,9 mm
l3 : ~ 2,1 mm
l4 : ~ 6 mm
Skok s +0,2 -0,1: 1,3 mm
Siła sprężyny1) F1 : ~ 19,3 N
Siła sprężyny1) F2 : ~ 29,2 N
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Otwór ustalający H7: 5 mm
Waga: 1 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Siła sprężyny:
Standard
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 28 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 47,5 N
Więcej szczegółów
d1 +0,1 +0,04: 6 mm
d2 : 5 mm
d3 : 6,5 mm
d4 : 5,85 mm
d5 ±0,04: 6 mm
l1 : 15 mm
l2 : ~ 1 mm
l3 : ~ 2,3 mm
l4 : ~ 8,2 mm
Skok s +0,2 -0,1: 1,7 mm
Siła sprężyny1) F1 : ~ 28 N
Siła sprężyny1) F2 : ~ 47,5 N
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Otwór ustalający H7: 6 mm
Waga: 1,7 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Siła sprężyny:
Standard
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 40 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 67,3 N
Więcej szczegółów
d1 +0,1 +0,04: 8 mm
d2 : 6,5 mm
d3 : 8,5 mm
d4 : 7,55 mm
d5 ±0,04: 8 mm
l1 : 18 mm
l2 : ~ 1,1 mm
l3 : ~ 2,9 mm
l4 : ~ 9,5 mm
Skok s +0,2 -0,1: 2,3 mm
Siła sprężyny1) F1 : ~ 40 N
Siła sprężyny1) F2 : ~ 67,3 N
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Otwór ustalający H7: 8 mm
Waga: 3,6 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Siła sprężyny:
Standard
d1 +0,1 +0,04 [mm]:
10 mm
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 66 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 105 N
Więcej szczegółów
d1 +0,1 +0,04: 10 mm
d2 : 8,5 mm
d3 : 11 mm
d4 : 9,55 mm
d5 ±0,04: 10 mm
l1 : 26 mm
l2 : ~ 1,5 mm
l3 : ~ 4,2 mm
l4 : ~ 14,3 mm
Skok s +0,2 -0,1: 3,1 mm
Siła sprężyny1) F1 : ~ 66 N
Siła sprężyny1) F2 : ~ 105 N
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Otwór ustalający H7: 10 mm
Waga: 7,6 g
show article view
Materiał
Korpus
Kulka
Stal nierdzewna, utwardzana
Sprężyna
Uwagi
Wersja specjalna na zapytanie.
Sprężynujące elementy dociskowe sprawdzane są specjalnie pod kątem drogi sprężynowania i siły sprężynującej.
Referencje
Obliczenie siły docisku sprężyny, patrz załącznik - Dane techniczne -
Karta katalogowa EH 22080. Elementy dociskowe sprężynujące – gładka, długa, z kołnierzem i kulką
Kategoria:
Karta katalogowa
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Elementy dociskowe sprężynujące - CALOWE
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Elementy dociskowe sprężynujące - elementy specjalne
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.