Rolki kul­ko­we tworzywo sztuczne

EH 22751.

Rolki kulkowe stanowią elementy konstrukcyjne w systemach transportowych, mechanizmach podających, w urządzeniach do obróbki i pakowania.

Dzięki nim elementy mogą zostać łatwo przesunięte, obrócone i ustawione w odpowiednim kierunku.

Dzięki technicznym właściwościom tworzywa sztucznego, element nie wymaga konserwacji i smarowania oraz jest odporny na ścieranie. Dla porównania z modelami stalowymi, model z tworzywa sztucznego oferuje dodatkowe korzyści takie jak izolacja elektryczna i właściwości antymagnetyczne, które daje wykorzystany materiał.

Twój wybór zwrócił 4 trafień

Kulka ło­ży­sko­wa
Ma­te­riał
d1 [mm]
śred­ni­ca kulki [mm]
Ob­cią­że­nie dy­na­micz­ne C [N]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Kulka ło­ży­sko­wa:
tworzywo sztuczne
Ma­te­riał:
Tworzywo sztuczne, białe
d1 [mm]:
24 mm
śred­ni­ca kulki [mm]:
16 mm
Ob­cią­że­nie dy­na­micz­ne C [N]:
80 N
Nr towaru:
22751.0015
CAD
Dokumenty
Rolki kulkowe
  • Kulka łożyskowa: tworzywo sztuczne
  • d1: 24 mm
  • średnica kulki: 16 mm
  • d2: 31 mm
  • h1: 9,8 mm
  • h2: 21 mm
  • Otwór ustalający D1 H7: 23,95 mm
  • Obciążenie dynamiczne C: 80 N
  • zakres temperatury pracy min.: -40 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 11 g
show article view
Rolki kulkowe
Kulka ło­ży­sko­wa:
tworzywo sztuczne
Ma­te­riał:
Tworzywo sztuczne, białe
d1 [mm]:
36 mm
śred­ni­ca kulki [mm]:
24 mm
Ob­cią­że­nie dy­na­micz­ne C [N]:
110 N
Nr towaru:
22751.0022
CAD
Dokumenty
Rolki kulkowe
  • Kulka łożyskowa: tworzywo sztuczne
  • d1: 36 mm
  • średnica kulki: 24 mm
  • d2: 45 mm
  • h1: 9,8 mm
  • h2: 30 mm
  • Otwór ustalający D1 H7: 35,95 mm
  • Obciążenie dynamiczne C: 110 N
  • zakres temperatury pracy min.: -40 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 30 g
show article view
Rolki kulkowe
Kulka ło­ży­sko­wa:
Stal nierdzewna
Ma­te­riał:
Tworzywo sztuczne, białe
d1 [mm]:
24 mm
śred­ni­ca kulki [mm]:
16 mm
Ob­cią­że­nie dy­na­micz­ne C [N]:
300 N
Nr towaru:
22751.0115
CAD
Dokumenty
Rolki kulkowe
  • Kulka łożyskowa: Stal nierdzewna
  • d1: 24 mm
  • średnica kulki: 16 mm
  • d2: 31 mm
  • h1: 9,8 mm
  • h2: 21 mm
  • Otwór ustalający D1 H7: 23,95 mm
  • Obciążenie dynamiczne C: 300 N
  • zakres temperatury pracy min.: -40 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 11 g
show article view
Rolki kulkowe
Kulka ło­ży­sko­wa:
Stal nierdzewna
Ma­te­riał:
Tworzywo sztuczne, białe
d1 [mm]:
36 mm
śred­ni­ca kulki [mm]:
24 mm
Ob­cią­że­nie dy­na­micz­ne C [N]:
500 N
Nr towaru:
22751.0122
CAD
Dokumenty
Rolki kulkowe
  • Kulka łożyskowa: Stal nierdzewna
  • d1: 36 mm
  • średnica kulki: 24 mm
  • d2: 45 mm
  • h1: 9,8 mm
  • h2: 30 mm
  • Otwór ustalający D1 H7: 35,95 mm
  • Obciążenie dynamiczne C: 500 N
  • zakres temperatury pracy min.: -40 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 30 g
show article view
Rolki kulkowe

Materiał

Pokrywa

  • Tworzywo sztuczne, białe

Obudowa

  • Tworzywo sztuczne, białe

Kulka

  • Tworzywo sztuczne POM, białe

Kulka łożyskowa

  • tworzywo sztuczne
  • Stal nierdzewna
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 22751. Rolki kulkowe – tworzywo sztuczne
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.