EH 23310.
Naprężacz nasadzany jest uniwersalnym uchwytem mechanicznym, który pozwala na szybką i łatwą wymianę oraz mocowanie elementów obrabianych. Głowica mocująca jest obrotowa, co dodatkowo ułatwia wyjmowanie i wkładanie elementów obrabianych.
Naprężacze mają następujące zalety:
Twój wybór zwrócił 1 trafień
Więcej szczegółów
Wysokość mocowania może być zredukowana za pomocą podkładek np. EH 22730.
Mocowanie 4 śrubami M 24, rozstaw otworów 100 x 100 mm
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.
Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.
Contacts
Części standardowe - osoba kontaktowa Systemy mocujące - osoba kontaktowa Produkty dla lotnictwa - osoba kontaktowa ReprezentantContact Form
Information Material
Informacja o produkcie Normalia Informacja Systemów mocujących Informacja o Produkty dla lotnictwaNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels