By­pass Pin Kit do Boeing 737 600-900, B757, B767, B777 i B787

EH 4227.

Bypass Pin Kit to zestaw składający się ze sworznia blokującego kulkowego zgodnie z normami lotniczymi, smyczy i chorągiewki "REMOVE BEFORE FLIGHT" (tłum. "usunąć przed lotem").

Ten Bypass Pin Kit odpowiada pod względem formy, dopasowania i funkcji (FFF) numerowi artykułu Boeing  A09003-2 i może być stosowany do typów B737 600-900, B757, B767, B777, B787.

Tył chorągiewki jest zadrukowany informacjami tego typu w celu identyfikacji zestawu.

Twój wybór zwrócił 1 trafień

Funkcja
Grupa materiałowa
Wersja trzonka

Więcej szczegółów

Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
:
Bypass Pin Kit
Nr towaru:
4227.0005
Dokumenty

Materiał

Część sworznia

  • Stal nierdzewna, utwardzana, pasywowana

Uchwyt

  • Aluminium, powleczone plastikiem, czerwony zbliżony do RAL3001

Chorągiewka

  • Błyszcząca tkanina poliestrowa z powłoką PVC, kolor czerwony karminowy (RAL 3002)

Uwagi

Pozostałe wymiary dostępne na zapytanie.

Wersja specjalna na zapytanie.

  • Ten produkt jest produkowany w wymiarach calowych.

Działanie

Odblokowanie kulek następuje przez wciśnięcie przycisku.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 4227. Bypass Pin Kit – do Boeing 737 600-900, B757, B767, B777 i B787
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

 

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.

 

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.