Uniwersalny system mocowania jest klasycznym narzędziem do mocowania konwencjonalnego i mocowania zaciskowego. Nadaje się do wszystkich prostych procesów. Mocowania elementów do obróbki, piłowania, ciecia płomieniowego. Wymienne elementy chwytne w zależności od elementu
MS 125eco zaprojektowano do szybkiej obróbki nieobrobionych/częściowo obrobionych jak również gotowych elementów. Mogą być użyte zarówno jako uchwyty pierwszego mocowania jak również jako drugie mocowanie bez konieczności ponownego montażu.
Zestaw zawiera:
Wczyskie składniki z grupy "zaciski konwencjonalne" i "uchwyty zaciskowe" jak również akcesoria do Multi-Vice MS 125 są w pełni kompatybilne z MS 125eco.
Ten artykuł 1700.020 - Zaciski mocujące Multi-Vice MS 125eco / () jest wariantem grupy artykułów Zaciski mocujące Multi-Vice MS 125eco (EH 1700.)
This is a discontinued article.
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.
Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.
Contacts
Części standardowe - osoba kontaktowa Systemy mocujące - osoba kontaktowa Produkty dla lotnictwa - osoba kontaktowa ReprezentantContact Form
Information Material
Informacja o produkcie Normalia Informacja Systemów mocujących Informacja o Produkty dla lotnictwaNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers