Ele­men­ty kli­no­we powlekane

EH 1703.

Korpus:

  • Elementy klinowe do wstępnie obrobionych powierzchni, stanu powierzchni i materiałów
  • Szybka wymiana
  • Minimalna głębokość mocowania 8mm
  • Wkładki należy zamawiać oddzielnie

Wkładka:

  • Do bezpiecznego mocowania przedmiotu obrabianego bez deformacji powierzchni
  • Zakres dostawy 20 szt.

Twój wybór zwrócił 1 trafień

b [mm]
l [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
b [mm]:
27,8 mm
l [mm]:
1 mm
h1 [mm]:
16,5 mm
h2 [mm]:
11,75 mm
Nr towaru:
1703.360
CAD
Dokumenty
Elementy klinowe
  • b: 27,8 mm
  • l: 1 mm
  • h1: 16,5 mm
  • h2: 11,75 mm
  • Waga: 17 g
show article view
Elementy klinowe

Materiał

  • Stal utwardzana
Produkt
Nr towaru
CAD
Dostępne
Produkt:
Wkładka
Nr towaru:
1703.370
CAD
Wkładka
  • Wkładka
  • Waga: 26 g
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 1703. Elementy klinowe – powlekane
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Obróbka pięciostronna
Kategoria:
Opis produktu
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
FAQ - Zaciski mocujące Multi-Vice MS 125
Kategoria:
FAQ
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Najszersza gama produktów w zakresie mocowania przedmiotu obrabianego
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.

 

Jaka jest różnica między MS 125, a klasycznym imadłem maszynowym?

Ze względu na modułową konstrukcję i możliwość łączenia z szeroką gamą szczęk i powiązanego wyposażenia, MS 125 jest znacznie bardziej wszechstronne niż standardowe imadło maszynowe.