1586.080 - Ograniczniki
z gwintem mocującym

Wer­sja
ry­su­nek
d1 [mm]
l1 [mm]
h1 [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
otwory mocujące po obu stronach
ry­su­nek:
1
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
40 mm
h1 [mm]:
21,4 mm
Nr towaru:
1586.080
Dokumenty
Ograniczniki
  • otwory mocujące po obu stronach – rysunek 1
  • d1: M12
  • d2: M5
  • l1: 40 mm
  • l2 ±0,01: 20 mm
  • l3: 2 mm
  • b1 -0,05: 44 mm
  • b2 -0,05: 28 mm
  • b3: 18 mm
  • b4: 18 mm
  • h1: 21,4 mm
  • h2: 11 mm
  • h3: 11 mm
  • Waga: 379 g
Ograniczniki

Materiał

Korpus

  • Stal narzędziowa, utwardzana
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 1586.080
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Systemy mocowania jednoczesnego
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Najszersza gama produktów w zakresie mocowania przedmiotu obrabianego
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.