1586.040 - Ograniczniki
pionowe pryzmatyczne

Wer­sja
ry­su­nek
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
h1 [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
pionowe wcięcia po obu stronach
ry­su­nek:
1
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
10 – 70 mm
l1 [mm]:
60 mm
h1 [mm]:
21,4 mm
Nr towaru:
1586.040
Dokumenty
Ograniczniki
  • pionowe wcięcia po obu stronach – rysunek 1
  • d1: M12
  • d2: 10 mm – 70 mm
  • l1: 60 mm
  • l3: 19,4 mm
  • b1 -0,05: 44 mm
  • h1: 21,4 mm
  • Waga: 485 g
Ograniczniki

Materiał

  • Stal narzędziowa, utwardzana
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 1586.040
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Systemy mocowania jednoczesnego
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Najszersza gama produktów w zakresie mocowania przedmiotu obrabianego
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.