Ogra­nicz­ni­ki miękkie

EH 1586.

Uchwyty mogą być obrabiane do wymaganego konturu przedmiotu.

Twój wybór zwrócił 2 trafień

Wer­sja
ry­su­nek
d1 [mm]
l1 [mm]
h1 [mm]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
Miękko zakończony po obu stronach
ry­su­nek:
1
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
60 mm
h1 [mm]:
21,4 mm
Nr towaru:
1586.050
CAD
Dokumenty
Ograniczniki
  • Miękko zakończony po obu stronach – rysunek 1
  • d1: M12
  • l1: 60 mm
  • l2 ±0,01: 30 mm
  • b1 -0,05: 44 mm
  • h1: 21,4 mm
  • Waga: 537 g
show article view
Ograniczniki
Wer­sja:
Miękki, dwustronny / asymetryczny
ry­su­nek:
2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
50 mm
h1 [mm]:
21,4 mm
Nr towaru:
1586.051
CAD
Dokumenty
Ograniczniki
  • Miękki, dwustronny / asymetryczny – rysunek 2
  • d1: M12
  • l1: 50 mm
  • l2 ±0,01: 20 mm
  • b1 -0,05: 44 mm
  • h1: 21,4 mm
  • Waga: 467 g
show article view
Ograniczniki

Materiał

  • Stal narzędziowa
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 1586. Ograniczniki – miękkie
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Systemy mocowania jednoczesnego
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Najszersza gama produktów w zakresie mocowania przedmiotu obrabianego
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.