Li­stwy mo­cu­ją­ce długość 100

EH 1585.

Twój wybór zwrócił 1 trafień

Grupa materiałowa

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
:
Listwy mocujące
Nr towaru:
1585.100
CAD
Dokumenty
Listwy mocujące
  • Waga: 1168 g
show article view
Listwy mocujące

Materiał

  • Stal narzędziowa, utwardzana
Produkt
Nr towaru
Dostępne
Produkt:
Śruby mocujące do listw mocujących
Śruby mocujące do listw mocujących
Nr towaru:
1585.101
Śruby mocujące do listw mocujących
  • Śruby mocujące do listw mocujących
  • Liczba śrub ustalających M12 x 45: 2
  • Waga: 106 g
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 1585. Listwy mocujące – długość 100
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Systemy mocowania jednoczesnego
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Najszersza gama produktów w zakresie mocowania przedmiotu obrabianego
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

 

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.

 

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.