1551.700 - Ograniczniki
cylindryczne

Sys­tem
l1 [mm]
d [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Sys­tem:
L12
l1 [mm]:
70 mm
d [mm]:
40 mm
Nr towaru:
1551.700
Dokumenty
Ograniczniki
  • System: L12
  • l1: 70 mm
  • l2: 24 mm
  • d: 40 mm
  • d1: 12 mm
  • Waga: 552 g
Ograniczniki

Materiał

  • Stal utwardzana dyspersyjnie, szlifowana
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 1551.700
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Systemy mocowań z otworami
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Modułowe systemy mocowań
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Najszersza gama produktów w zakresie mocowania przedmiotu obrabianego
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.