Ogra­nicz­ni­ki cylindryczne

EH 1551.500 - EH 1651.700

Twój wybór zwrócił 4 trafień

Sys­tem
l1 [mm]
d [mm]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Sys­tem:
L12
l1 [mm]:
50 mm
d [mm]:
40 mm
Nr towaru:
1551.500
CAD
Dokumenty
Ograniczniki
  • System: L12
  • l1: 50 mm
  • l2: 24 mm
  • d: 40 mm
  • d1: 12 mm
  • Waga: 400 g
show article view
Ograniczniki
Sys­tem:
L12
l1 [mm]:
70 mm
d [mm]:
40 mm
Nr towaru:
1551.700
CAD
Dokumenty
Ograniczniki
  • System: L12
  • l1: 70 mm
  • l2: 24 mm
  • d: 40 mm
  • d1: 12 mm
  • Waga: 552 g
show article view
Ograniczniki
Sys­tem:
L16
l1 [mm]:
60 mm
d [mm]:
50 mm
Nr towaru:
1651.500
CAD
Dokumenty
Ograniczniki
  • System: L16
  • l1: 60 mm
  • l2: 25 mm
  • d: 50 mm
  • d1: 16 mm
  • Waga: 737 g
show article view
Ograniczniki
Sys­tem:
L16
l1 [mm]:
90 mm
d [mm]:
50 mm
Nr towaru:
1651.700
CAD
Dokumenty
Ograniczniki
  • System: L16
  • l1: 90 mm
  • l2: 25 mm
  • d: 50 mm
  • d1: 16 mm
  • Waga: 1065 g
show article view
Ograniczniki

Materiał

  • Stal utwardzana dyspersyjnie, szlifowana
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 1551.500 - EH 1651.700 Ograniczniki – cylindryczne
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Systemy mocowań z otworami
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Modułowe systemy mocowań
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Najszersza gama produktów w zakresie mocowania przedmiotu obrabianego
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.