Filtr produktu
Twój wybór zwrócił 4 trafień
Więcej szczegółów
System: L12
l1 : 74 mm
b1 : 30 mm
l2 : 50 mm
h: 15 mm
y: 12 mm
Dla śrub: M12
Waga: 364 g
show article view
Więcej szczegółów
System: L12
l1 : 95 mm
b1 : 30 mm
l2 : 70,3 mm
h: 15 mm
y: 12 mm
Dla śrub: M12
Waga: 510 g
show article view
Więcej szczegółów
System: L16
l1 : 85 mm
b1 : 35 mm
l2 : 50 mm
h: 14 mm
y: 16 mm
Dla śrub: M16
Waga: 467 g
show article view
Więcej szczegółów
System: L16
l1 : 105 mm
b1 : 35 mm
l2 : 70,3 mm
h: 14 mm
y: 16 mm
Dla śrub: M16
Waga: 629 g
show article view
Karta katalogowa EH 1533.000 - EH 1633.200 Listwy mocujące
Kategoria:
Karta katalogowa
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Najszersza gama produktów w zakresie mocowania przedmiotu obrabianego
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Zgodny z RoHS
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Nie zawiera substancji SVHC
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.
Nie zawiera substancji Propozycji 65
Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Wolny od minerałów konfliktu
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.