1613.700 - Listwy mocujące

Sys­tem
l1 [mm]
b1 [mm]
h [mm]
Dla śrub [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Sys­tem:
L16
l1 [mm]:
200 mm
b1 [mm]:
60 mm
h [mm]:
50 mm
Dla śrub [mm]:
M16
Nr towaru:
1613.700
Dokumenty
Listwy mocujące
  • System: L16
  • l1: 200 mm
  • b1: 60 mm
  • b2: 18,3 mm
  • b3: 30 mm
  • h: 50 mm
  • t1: 12 mm
  • t2: 24 mm
  • y: 16 mm
  • Dla śrub: M16
  • Ilość n: 3
  • Waga: 3153 g
Listwy mocujące

Materiał

  • Stal utwardzana dyspersyjnie, szlifowana
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 1613.700
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Systemy mocowań z otworami
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Modułowe systemy mocowań
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.