1600.900 - Płyty bazowe

Sys­tem
b1 x l1 [mm]
h [mm]
d2 [mm]
Ilość otwo­rów mo­cu­ją­cych n
Ilość rzę­dów otwo­rów
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Sys­tem:
L16
b1 x l1 [mm]:
800 mm x 1000 mm
h [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M16
Ilość otwo­rów mo­cu­ją­cych n:
12
Ilość rzę­dów otwo­rów:
16 x 20
Nr towaru:
1600.900
Dokumenty
Płyty bazowe
  • System: L16
  • b1 x l1: 800 mm x 1000 mm
  • h ±0,03: 60 mm
  • d1: 16 mm
  • d2: M16
  • a: 300 mm
  • b2: 100 mm
  • b3: 300 mm
  • c: 100 mm
  • l3: 400 mm
  • l2: 100 mm
  • y: 16 mm
  • Dla śrub: M16
  • Ilość otworów mocujących n: 12
  • Ilość rzędów otworów: 16 x 20
  • Waga: 325 kg
Płyty bazowe

Materiał

  • Żeliwo szare, szlifowane

Uwagi

Wersja specjalna na zapytanie.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 1600.900
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Systemy mocowań z otworami
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Modułowe systemy mocowań
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Najszersza gama produktów w zakresie mocowania przedmiotu obrabianego
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.