Filtr produktu
Twój wybór zwrócił 9 trafień
b1 x l1 [mm]:
400 mm x 400 mm
Ilość otworów mocujących n:
4
Ilość rzędów otworów:
8 x 8
Więcej szczegółów
System: L12
b1 x l1 : 400 mm x 400 mm
h ±0,02: 40 mm
d1 : 12 mm
d2 : M12
a: 150 mm
b3 : 150 mm
c: 50 mm
l3 : 100 mm
y: 12 mm
Dla śrub: M12
Ilość otworów mocujących n: 4
Ilość rzędów otworów: 8 x 8
Waga: 43 kg
show article view
b1 x l1 [mm]:
400 mm x 500 mm
Ilość otworów mocujących n:
4
Ilość rzędów otworów:
8 x 10
Więcej szczegółów
System: L12
b1 x l1 : 400 mm x 500 mm
h ±0,02: 40 mm
d1 : 12 mm
d2 : M12
a: 150 mm
b3 : 150 mm
c: 50 mm
l3 : 200 mm
y: 12 mm
Dla śrub: M12
Ilość otworów mocujących n: 4
Ilość rzędów otworów: 8 x 10
Waga: 56 kg
show article view
b1 x l1 [mm]:
500 mm x 500 mm
Ilość otworów mocujących n:
8
Ilość rzędów otworów:
10 x 10
Więcej szczegółów
System: L12
b1 x l1 : 500 mm x 500 mm
h ±0,02: 40 mm
d1 : 12 mm
d2 : M12
a: 200 mm
b2 : 100 mm
b3 : 200 mm
c: 60 mm
l3 : 200 mm
l2 : 100 mm
y: 12 mm
Dla śrub: M12
Ilość otworów mocujących n: 8
Ilość rzędów otworów: 10 x 10
Waga: 65 kg
show article view
b1 x l1 [mm]:
500 mm x 630 mm
Ilość otworów mocujących n:
8
Ilość rzędów otworów:
10 x 12
Więcej szczegółów
System: L12
b1 x l1 : 500 mm x 630 mm
h ±0,03: 50 mm
d1 : 12 mm
d2 : M12
a: 200 mm
b2 : 100 mm
b3 : 200 mm
c: 60 mm
l3 : 200 mm
l2 : 100 mm
y: 12 mm
Dla śrub: M12
Ilość otworów mocujących n: 8
Ilość rzędów otworów: 10 x 12
Waga: 105 kg
show article view
b1 x l1 [mm]:
630 mm x 630 mm
Ilość otworów mocujących n:
6
Ilość rzędów otworów:
12 x 12
Więcej szczegółów
System: L12
b1 x l1 : 630 mm x 630 mm
h ±0,03: 50 mm
d1 : 12 mm
d2 : M12
a: 200 mm
b3 : 200 mm
c: 70 mm
l3 : 200 mm
y: 16 mm
Dla śrub: M16
Ilość otworów mocujących n: 6
Ilość rzędów otworów: 12 x 12
Waga: 132 kg
show article view
b1 x l1 [mm]:
630 mm x 630 mm
Ilość otworów mocujących n:
6
Ilość rzędów otworów:
12 x 12
Więcej szczegółów
System: L16
b1 x l1 : 630 mm x 630 mm
h ±0,03: 50 mm
d1 : 16 mm
d2 : M16
a: 200 mm
b3 : 200 mm
c: 70 mm
l3 : 200 mm
y: 16 mm
Dla śrub: M16
Ilość otworów mocujących n: 6
Ilość rzędów otworów: 12 x 12
Waga: 131 kg
show article view
b1 x l1 [mm]:
630 mm x 800 mm
Ilość otworów mocujących n:
6
Ilość rzędów otworów:
12 x 16
Więcej szczegółów
System: L16
b1 x l1 : 630 mm x 800 mm
h ±0,03: 50 mm
d1 : 16 mm
d2 : M16
a: 200 mm
b3 : 200 mm
c: 70 mm
l3 : 300 mm
y: 16 mm
Dla śrub: M16
Ilość otworów mocujących n: 6
Ilość rzędów otworów: 12 x 16
Waga: 170 kg
show article view
b1 x l1 [mm]:
800 mm x 800 mm
Ilość otworów mocujących n:
12
Ilość rzędów otworów:
16 x 16
Więcej szczegółów
System: L16
b1 x l1 : 800 mm x 800 mm
h ±0,03: 50 mm
d1 : 16 mm
d2 : M16
a: 300 mm
b2 : 100 mm
b3 : 300 mm
c: 100 mm
l3 : 300 mm
l2 : 100 mm
y: 16 mm
Dla śrub: M16
Ilość otworów mocujących n: 12
Ilość rzędów otworów: 16 x 16
Waga: 205 kg
show article view
b1 x l1 [mm]:
800 mm x 1000 mm
Ilość otworów mocujących n:
12
Ilość rzędów otworów:
16 x 20
Więcej szczegółów
System: L16
b1 x l1 : 800 mm x 1000 mm
h ±0,03: 60 mm
d1 : 16 mm
d2 : M16
a: 300 mm
b2 : 100 mm
b3 : 300 mm
c: 100 mm
l3 : 400 mm
l2 : 100 mm
y: 16 mm
Dla śrub: M16
Ilość otworów mocujących n: 12
Ilość rzędów otworów: 16 x 20
Waga: 325 kg
show article view
Materiał
Uwagi
Wersja specjalna na zapytanie.
Karta katalogowa EH 1500.200 - EH 1600.900 Płyty bazowe
Kategoria:
Karta katalogowa
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Najszersza gama produktów w zakresie mocowania przedmiotu obrabianego
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.