Płyty nośne z 2 pierścieniami łączącymi

EH 1990.

Twój wybór zwrócił 1 trafień

gewicht [kg]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
gewicht [kg]:
11 kg
Nr towaru:
1990.190
CAD
Dokumenty
Płyty nośne
  • Waga: 11 kg
show article view
Płyty nośne

Materiał

Pierścienie łączące

  • Stal utwardzana dyspersyjnie, szlifowana

Płyta podstawowa

  • Aluminium Al

Uwagi

Wersja specjalna na zapytanie.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 1990. Płyty nośne – z 2 pierścieniami łączącymi
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Systemy mocowań punktu zerowego
Kategoria:
Opis produktu
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Najszersza gama produktów w zakresie mocowania przedmiotu obrabianego
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

 

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.

 

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.