1990.070 - Elementy łączące
sterowane hydraulicznie, działanie podwójne, podnoszenie i wydmuchiwanie

Siła trzy­ma­nia [N]
Do­kład­ność cen­tro­wa­nia - < [mm]
Ci­śnie­nie zwal­nia­ją­ce - maks. [bar]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Siła trzy­ma­nia [N]:
30000 N
Do­kład­ność cen­tro­wa­nia < [mm]:
< 0,01 mm
Ci­śnie­nie zwal­nia­ją­ce maks. [bar]:
60 bar – 80 bar
Nr towaru:
1990.070
Dokumenty
Elementy łączące
  • Siła trzymania: 30000 N
  • Dokładność centrowania: < 0,01 mm
  • Ciśnienie zwalniające maks.: 60 bar – 80 bar
  • Waga: 1376 g
Elementy łączące

Materiał

  • Stal utwardzana dyspersyjnie, szlifowana
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Assembly and operating instructions Zero-Point Clamping System - 1990.070
Kategoria:
Instrukcja obsługi
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 1990.070
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Systemy mocowań punktu zerowego
Kategoria:
Opis produktu
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Najszersza gama produktów w zakresie mocowania przedmiotu obrabianego
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.