Ele­men­ty łą­czą­ce modułowe, sterowane pneumatycznie

EH 1990.

Twój wybór zwrócił 1 trafień

Siła trzy­ma­nia [N]
Do­kład­ność cen­tro­wa­nia < [mm]
Ci­śnie­nie zwal­nia­ją­ce [bar]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Siła trzy­ma­nia [N]:
5000 N
Do­kład­ność cen­tro­wa­nia < [mm]:
< 0,01 mm
Ci­śnie­nie zwal­nia­ją­ce [bar]:
6 bar
Nr towaru:
1990.102
CAD
Dokumenty
Elementy łączące
  • Siła trzymania: 5000 N
  • Dokładność centrowania: < 0,01 mm
  • Ciśnienie zwalniające: 6 bar
  • Waga: 3 kg
show article view
Elementy łączące

Materiał

Korpus

  • Stal utwardzana dyspersyjnie, szlifowana

Moduł sterujący

  • Aluminium Al
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Assembly and operating instructions Zero-Point Clamping System - 1990.102
Kategoria:
Instrukcja obsługi
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 1990. Elementy łączące – modułowe, sterowane pneumatycznie
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Systemy mocowań punktu zerowego
Kategoria:
Opis produktu
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Najszersza gama produktów w zakresie mocowania przedmiotu obrabianego
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.