Ob­ro­to­we ele­men­ty re­gu­lo­wa­ne

EH 1048.600 - EH 1148.600

Twój wybór zwrócił 2 trafień

Sys­tem
d [mm]
b1 [mm]
h1 [mm]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Sys­tem:
V40
d [mm]:
40 mm
b1 [mm]:
10 mm
h1 [mm]:
40 mm
Nr towaru:
1048.600
CAD
Dokumenty
Obrotowe elementy regulowane
  • System: V40
  • d: 40 mm
  • b1: 10 mm
  • b2: 17 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 12,5 mm
  • h3: 6,5 mm
  • y: 6 mm
  • Waga: 286 g
show article view
Obrotowe elementy regulowane
Sys­tem:
V70
d [mm]:
70 mm
b1 [mm]:
14 mm
h1 [mm]:
70 mm
Nr towaru:
1148.600
CAD
Dokumenty
Obrotowe elementy regulowane
  • System: V70
  • d: 70 mm
  • b1: 14 mm
  • b2: 24 mm
  • h1: 70 mm
  • h2: 20 mm
  • h3: 10 mm
  • y: 12 mm
  • Waga: 1421 g
show article view
Obrotowe elementy regulowane

Materiał

  • Stal utwardzana dyspersyjnie, szlifowana
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 1048.600 - EH 1148.600 Obrotowe elementy regulowane
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Systemy Mocowań Teowych
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Modułowe systemy mocowań
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Najszersza gama produktów w zakresie mocowania przedmiotu obrabianego
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.