Na­prę­ża­cze row­ko­we

EH 1131.500 - EH 1131.700

Twój wybór zwrócił 3 trafień

Sys­tem
l1 [mm]
l2 [mm]
l3 [mm]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Sys­tem:
V70
l1 [mm]:
23,5 mm
l2 [mm]:
13,5 mm
l3 [mm]:
-
Nr towaru:
1131.500
CAD
Dokumenty
Naprężacze rowkowe
  • System: V70
  • l1: 23,5 mm
  • l2: 13,5 mm
  • Waga: 106 g
show article view
Naprężacze rowkowe
Sys­tem:
V70
l1 [mm]:
40 mm
l2 [mm]:
14 mm
l3 [mm]:
12 mm
Nr towaru:
1131.600
CAD
Dokumenty
Naprężacze rowkowe
  • System: V70
  • l1: 40 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 12 mm
  • Waga: 183 g
show article view
Naprężacze rowkowe
Sys­tem:
V70
l1 [mm]:
69 mm
l2 [mm]:
14,5 mm
l3 [mm]:
40 mm
Nr towaru:
1131.700
CAD
Dokumenty
Naprężacze rowkowe
  • System: V70
  • l1: 69 mm
  • l2: 14,5 mm
  • l3: 40 mm
  • Waga: 326 g
show article view
Naprężacze rowkowe

Materiał

  • Stal utwardzana dyspersyjnie, szlifowana
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 1131.500 - EH 1131.700 Naprężacze rowkowe
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Systemy Mocowań Teowych
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Modułowe systemy mocowań
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Najszersza gama produktów w zakresie mocowania przedmiotu obrabianego
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

 

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.

 

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.