1131.700 - Naprężacze rowkowe

Sys­tem
l1 [mm]
l2 [mm]
l3 [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Sys­tem:
V70
l1 [mm]:
69 mm
l2 [mm]:
14,5 mm
l3 [mm]:
40 mm
Nr towaru:
1131.700
Dokumenty
Naprężacze rowkowe
  • System: V70
  • l1: 69 mm
  • l2: 14,5 mm
  • l3: 40 mm
  • Waga: 326 g
Naprężacze rowkowe

Materiał

  • Stal utwardzana dyspersyjnie, szlifowana
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 1131.700
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Systemy Mocowań Teowych
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Modułowe systemy mocowań
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.