Filtr produktu
Twój wybór zwrócił 5 trafień
Więcej szczegółów
System: V40
l1 : 39,6 mm
l2 : 6,6 mm
l4 : 32,6 mm
b1 : 15 mm
b2 : 10 mm
h1 : 13,5 mm
h2 : 7,5 mm
h3 : 8,5 mm
h4 : 4 mm
h5 : 3,5 mm
Waga: 69 g
show article view
Więcej szczegółów
System: V40
l1 : 13 mm
l2 : 6,5 mm
b1 : 15 mm
b2 : 10 mm
h1 : 13,5 mm
h2 : 7,5 mm
h3 : 8,5 mm
h4 : 4 mm
h5 : 3,5 mm
Waga: 25 g
show article view
Więcej szczegółów
System: V40
l1 : 24 mm
l2 : 12 mm
b1 : 15 mm
b2 : 10 mm
h1 : 13,5 mm
h2 : 7,5 mm
h3 : 8,5 mm
h4 : 4 mm
h5 : 3,5 mm
Waga: 43 g
show article view
Więcej szczegółów
System: V70
l1 : 69 mm
l2 : 9,5 mm
l3 : 44,5 mm
l4 : 59,5 mm
b1 : 22 mm
b2 : 14 mm
h1 : 22 mm
h2 : 14 mm
h3 : 12,7 mm
h4 : 6 mm
h5 : 6 mm
Waga: 292 g
show article view
Więcej szczegółów
System: V70
l1 : 22 mm
l2 : 11 mm
b1 : 22 mm
b2 : 14 mm
h1 : 22 mm
h2 : 14 mm
h3 : 12,7 mm
h4 : 6 mm
h5 : 6 mm
Waga: 96 g
show article view
Materiał
Stal utwardzana dyspersyjnie, szlifowana
Karta katalogowa EH 1031.100 - EH 1131.200 Naprężacze rowkowe
Kategoria:
Karta katalogowa
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Najszersza gama produktów w zakresie mocowania przedmiotu obrabianego
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.