1032.100 - Klucze

Sys­tem
l1 [mm]
l2 [mm]
Od­po­wied­nie dla [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Sys­tem:
V40
l1 [mm]:
210 mm
l2 [mm]:
105 mm
Od­po­wied­nie dla [mm]:
M6
Nr towaru:
1032.100
Dokumenty
Klucze
  • System: V40
  • l1: 210 mm
  • l2: 105 mm
  • l3: 52,5 mm
  • SW: 5 mm
  • Odpowiednie dla: M6
  • Waga: 99 g
Klucze

Materiał

  • Stal utwardzana dyspersyjnie
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 1032.100
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Systemy Mocowań Teowych
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Modułowe systemy mocowań
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Najszersza gama produktów w zakresie mocowania przedmiotu obrabianego
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.