Ką­tow­ni­ki pod­po­ro­we

EH 1021.600 - EH 1021.700

Twój wybór zwrócił 2 trafień

Sys­tem
b [mm]
h1 [mm]
Dłu­gość żeber

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Sys­tem:
V40
b [mm]:
39 mm
h1 [mm]:
75 mm
Dłu­gość żeber:
lewa strona
Nr towaru:
1021.600
CAD
Dokumenty
Kątowniki podporowe
  • System: V40
  • b: 39 mm
  • h1: 75 mm
  • Długość żeber: lewa strona
  • Waga: 473 g
show article view
Kątowniki podporowe
Sys­tem:
V40
b [mm]:
39 mm
h1 [mm]:
115 mm
Dłu­gość żeber:
lewa strona
Nr towaru:
1021.700
CAD
Dokumenty
Kątowniki podporowe
  • System: V40
  • b: 39 mm
  • h1: 115 mm
  • h3: 77 mm
  • Długość żeber: lewa strona
  • h4: 97 mm
  • Waga: 593 g
show article view
Kątowniki podporowe

Materiał

  • Żeliwo szare, fosforanowane, szlifowane
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 1021.600 - EH 1021.700 Kątowniki podporowe
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Systemy Mocowań Teowych
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Modułowe systemy mocowań
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Najszersza gama produktów w zakresie mocowania przedmiotu obrabianego
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

 

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.

 

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.