1021.700 - Kątowniki podporowe

Sys­tem
b [mm]
h1 [mm]
Dłu­gość żeber
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Sys­tem:
V40
b [mm]:
39 mm
h1 [mm]:
115 mm
Dłu­gość żeber:
lewa strona
Nr towaru:
1021.700
Dokumenty
Kątowniki podporowe
  • System: V40
  • b: 39 mm
  • h1: 115 mm
  • h3: 77 mm
  • Długość żeber: lewa strona
  • h4: 97 mm
  • Waga: 593 g
Kątowniki podporowe

Materiał

  • Żeliwo szare, fosforanowane, szlifowane
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 1021.700
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Systemy Mocowań Teowych
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Modułowe systemy mocowań
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.