1121.500 - Kątowniki podporowe

Sys­tem
b [mm]
l1 [mm]
h1 [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Sys­tem:
V70
b [mm]:
66 mm
l1 [mm]:
67 mm
h1 [mm]:
90 mm
Nr towaru:
1121.500
Dokumenty
Kątowniki podporowe
  • System: V70
  • b: 66 mm
  • l1: 67 mm
  • l2: 35 mm
  • h1: 90 mm
  • h2: 20 mm
  • h3: 35 mm
  • h4: 70 mm
  • Dla śrub: M12
  • y: 12 mm
  • Waga: 1501 g
Kątowniki podporowe

Materiał

  • Żeliwo szare, fosforanowane, szlifowane
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 1121.500
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Systemy Mocowań Teowych
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Modułowe systemy mocowań
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Najszersza gama produktów w zakresie mocowania przedmiotu obrabianego
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.