Ką­tow­ni­ki pod­po­ro­we

EH 1020.300 - EH 1121.500

Twój wybór zwrócił 4 trafień

Sys­tem
b [mm]
l1 [mm]
h1 [mm]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Sys­tem:
V40
b [mm]:
24,5 mm
l1 [mm]:
42 mm
h1 [mm]:
52 mm
Nr towaru:
1020.300
CAD
Dokumenty
Kątowniki podporowe
  • System: V40
  • b: 24,5 mm
  • l1: 42 mm
  • l2: 20 mm
  • h1: 52 mm
  • h2: 10,5 mm
  • h3: 20 mm
  • h4: 40 mm
  • Dla śrub: M8
  • y: 8 mm
  • Waga: 167 g
show article view
Kątowniki podporowe
Sys­tem:
V40
b [mm]:
38 mm
l1 [mm]:
42 mm
h1 [mm]:
52 mm
Nr towaru:
1021.500
CAD
Dokumenty
Kątowniki podporowe
  • System: V40
  • b: 38 mm
  • l1: 42 mm
  • l2: 20 mm
  • h1: 52 mm
  • h2: 10,5 mm
  • h3: 20 mm
  • h4: 40 mm
  • Dla śrub: M8
  • y: 8 mm
  • Waga: 303 g
show article view
Kątowniki podporowe
Sys­tem:
V70
b [mm]:
37 mm
l1 [mm]:
67 mm
h1 [mm]:
90 mm
Nr towaru:
1120.300
CAD
Dokumenty
Kątowniki podporowe
  • System: V70
  • b: 37 mm
  • l1: 67 mm
  • l2: 35 mm
  • h1: 90 mm
  • h2: 20 mm
  • h3: 35 mm
  • h4: 70 mm
  • Dla śrub: M12
  • y: 12 mm
  • Waga: 770 g
show article view
Kątowniki podporowe
Sys­tem:
V70
b [mm]:
66 mm
l1 [mm]:
67 mm
h1 [mm]:
90 mm
Nr towaru:
1121.500
CAD
Dokumenty
Kątowniki podporowe
  • System: V70
  • b: 66 mm
  • l1: 67 mm
  • l2: 35 mm
  • h1: 90 mm
  • h2: 20 mm
  • h3: 35 mm
  • h4: 70 mm
  • Dla śrub: M12
  • y: 12 mm
  • Waga: 1501 g
show article view
Kątowniki podporowe

Materiał

  • Żeliwo szare, fosforanowane, szlifowane
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 1020.300 - EH 1121.500 Kątowniki podporowe
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Systemy Mocowań Teowych
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Modułowe systemy mocowań
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Najszersza gama produktów w zakresie mocowania przedmiotu obrabianego
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.