Płyty ba­zo­we pasujące na palety DIN 55 201

EH 1100.700 - EH 1103.500

Twój wybór zwrócił 5 trafień

Sys­tem
a1 x a2 [mm]
l1 ±0,013 [mm]
Ilość wpu­stów teo­wych

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Sys­tem:
V70
a1 x a2 [mm]:
400 mm x 400 mm
l1 ±0,013 [mm]:
150 mm
Ilość wpu­stów teo­wych:
5 x 5
Nr towaru:
1100.700
CAD
Dokumenty
Płyty bazowe
  • System: V70
  • a1 x a2: 400 mm x 400 mm
  • c: 50 mm
  • d: 20 mm
  • l1 ±0,013: 150 mm
  • l2: 60 mm
  • l3: 100 mm
  • l4: 100 mm
  • Dla śrub: M12
  • y: 12 mm
  • Ilość wpustów teowych: 5 x 5
  • Waga: 56 kg
show article view
Płyty bazowe
Sys­tem:
V70
a1 x a2 [mm]:
500 mm x 500 mm
l1 ±0,013 [mm]:
200 mm
Ilość wpu­stów teo­wych:
7 x 7
Nr towaru:
1100.800
CAD
Dokumenty
Płyty bazowe
  • System: V70
  • a1 x a2: 500 mm x 500 mm
  • c: 60 mm
  • d: 20 mm
  • l1 ±0,013: 200 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 200 mm
  • l4: 200 mm
  • Dla śrub: M12
  • y: 12 mm
  • Ilość wpustów teowych: 7 x 7
  • Waga: 84 kg
show article view
Płyty bazowe
Sys­tem:
V70
a1 x a2 [mm]:
630 mm x 630 mm
l1 ±0,013 [mm]:
200 mm
Ilość wpu­stów teo­wych:
9 x 9
Nr towaru:
1100.900
CAD
Dokumenty
Płyty bazowe
  • System: V70
  • a1 x a2: 630 mm x 630 mm
  • c: 70 mm
  • d: 25 mm
  • l1 ±0,013: 200 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 200 mm
  • l4: 200 mm
  • Dla śrub: M16
  • y: 16 mm
  • Ilość wpustów teowych: 9 x 9
  • Waga: 155 kg
show article view
Płyty bazowe
Sys­tem:
V70
a1 x a2 [mm]:
400 mm x 500 mm
l1 ±0,013 [mm]:
150 mm
Ilość wpu­stów teo­wych:
5 x 7
Nr towaru:
1103.300
CAD
Dokumenty
Płyty bazowe
  • System: V70
  • a1 x a2: 400 mm x 500 mm
  • c: 50 mm
  • d: 20 mm
  • l1 ±0,013: 150 mm
  • l2: 60 mm/40 mm
  • l3: 200 mm
  • l4: 100 mm
  • Dla śrub: M12
  • y: 12 mm
  • Ilość wpustów teowych: 5 x 7
  • Waga: 69 kg
show article view
Płyty bazowe
Sys­tem:
V70
a1 x a2 [mm]:
500 mm x 630 mm
l1 ±0,013 [mm]:
200 mm
Ilość wpu­stów teo­wych:
7 x 9
Nr towaru:
1103.500
CAD
Dokumenty
Płyty bazowe
  • System: V70
  • a1 x a2: 500 mm x 630 mm
  • c: 60 mm
  • d: 20 mm
  • l1 ±0,013: 200 mm
  • l2: 40 mm/35 mm
  • l3: 200 mm
  • l4: 200 mm
  • Dla śrub: M12
  • y: 12 mm
  • Ilość wpustów teowych: 7 x 9
  • Waga: 121 kg
show article view
Płyty bazowe

Materiał

  • Stal hartowana, szlifowana

Uwagi

Wersja specjalna na zapytanie.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 1100.700 - EH 1103.500 Płyty bazowe – pasujące na palety DIN 55 201
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Systemy Mocowań Teowych
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Modułowe systemy mocowań
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Najszersza gama produktów w zakresie mocowania przedmiotu obrabianego
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

 

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.

 

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.