Płyty ba­zo­we V70eco

EH 1200.300 - EH 1200.500

Płyty bazowe V70eco to kolejny krok w rozwoju produktów linii V70, zoptymalizowane pod względem jakości i ceny.

Płyty bazowe V70eco są w pełni kompatybilne z obecnymi płytami V70 T-slot System.

  • Otwory w tolerancji H6 i wpusty w tolerancji H8.
  • Wyrównanie płyty bazowej na stole urządzenia za pomocą otworów i/lub wpustów.
  • Otwory mocujące w podziałce 100 mm.
  • Stal narzędziowa wysokiej wytrzymałości.

Dostępne opcje (czas realizacji ok. 10 dni roboczych):

a) Dodatkowe otwory w podziałce 63 mm

b) Dodatkowe otwory w podziałce 125 mm

c) Zewnętrzny ogranicznik

d) Z pierścieniami do montażu Systemu Mocowań Punktu Zerowego Halder 

Twój wybór zwrócił 3 trafień

Sys­tem
l1 [mm]
b1 [mm]
Licz­ba pier­ście­ni łą­czą­cych sys­te­mu mo­co­wań punk­tu ze­ro­we­go (opcjo­nal­ne)
Ilość wpu­stów teo­wych

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Sys­tem:
V70
l1 [mm]:
420 mm
b1 [mm]:
230 mm
Licz­ba pier­ście­ni łą­czą­cych sys­te­mu mo­co­wań punk­tu ze­ro­we­go (opcjo­nal­ne):
2
Ilość wpu­stów teo­wych:
3 x 6
Nr towaru:
1200.300
CAD
Dokumenty
Płyty bazowe
  • System: V70
  • l1: 420 mm
  • b1: 230 mm
  • a ±0,02: 150 mm
  • b2 ±0,2: 100 mm
  • l2 ±0,2: 150 mm
  • l3: 70 mm
  • l4: 240 mm
  • y: 12 mm
  • Liczba pierścieni łączących systemu mocowań punktu zerowego (opcjonalne): 2
  • Ilość wpustów teowych: 3 x 6
  • Waga: 37 kg
show article view
Płyty bazowe
Sys­tem:
V70
l1 [mm]:
490 mm
b1 [mm]:
300 mm
Licz­ba pier­ście­ni łą­czą­cych sys­te­mu mo­co­wań punk­tu ze­ro­we­go (opcjo­nal­ne):
2
Ilość wpu­stów teo­wych:
4 x 7
Nr towaru:
1200.400
CAD
Dokumenty
Płyty bazowe
  • System: V70
  • l1: 490 mm
  • b1: 300 mm
  • a ±0,02: 200 mm
  • b2 ±0,2: 100 mm
  • l2 ±0,2: 200 mm
  • l3: 70 mm
  • l4: 310 mm
  • y: 12 mm
  • Liczba pierścieni łączących systemu mocowań punktu zerowego (opcjonalne): 2
  • Ilość wpustów teowych: 4 x 7
  • Waga: 57 kg
show article view
Płyty bazowe
Sys­tem:
V70
l1 [mm]:
630 mm
b1 [mm]:
370 mm
Licz­ba pier­ście­ni łą­czą­cych sys­te­mu mo­co­wań punk­tu ze­ro­we­go (opcjo­nal­ne):
4
Ilość wpu­stów teo­wych:
5 x 9
Nr towaru:
1200.500
CAD
Dokumenty
Płyty bazowe
  • System: V70
  • l1: 630 mm
  • b1: 370 mm
  • a ±0,02: 200 mm
  • b2 ±0,2: 100 mm
  • l2 ±0,2: 200 mm
  • l3: 70 mm
  • l4: 350 mm
  • y: 12 mm
  • Liczba pierścieni łączących systemu mocowań punktu zerowego (opcjonalne): 4
  • Ilość wpustów teowych: 5 x 9
  • Waga: 92 kg
show article view
Płyty bazowe

Materiał

  • Stal narzędziowa o dużej wytrzymałości

Uwagi

Specjalne wykonanie oraz większe wymiary dostępne na zapytanie.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 1200.300 - EH 1200.500 Płyty bazowe – V70eco
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Systemy Mocowań Teowych
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Modułowe systemy mocowań
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Najszersza gama produktów w zakresie mocowania przedmiotu obrabianego
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

 

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.

 

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.