23110.0540 - Sworznie centrujące

Do centrowania urządzeń na paletach.

Ten artykuł 23110.0540 - Sworznie centrujące / (d h6: 50 mm, l: 45 mm) jest wariantem grupy artykułów Sworz­nie cen­tru­ją­ce (EH 23110.)

d - h6 [mm]
l [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
d h6 [mm]:
50 mm
l [mm]:
45 mm
Nr towaru:
23110.0540
Dokumenty
Sworznie centrujące
  • System: V70
  • d h6: 50 mm
  • l: 45 mm
  • Waga: 695 g
Sworznie centrujące

Materiał

  • Stal stopowa do nawęglania, utwardzana dyfuzyjnie, szlifowana
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 23110.0540
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.