Sworz­nie cen­tru­ją­ce

EH 23110.

Do centrowania urządzeń na paletach.

Twój wybór zwrócił 4 trafień

d h6 [mm]
l [mm]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
d h6 [mm]:
20 mm
l [mm]:
31 mm
Nr towaru:
23110.0510
CAD
Dokumenty
Sworznie centrujące
  • System: V40/V70/L12/L16
  • d h6: 20 mm
  • l: 31 mm
  • Waga: 70 g
show article view
Sworznie centrujące
d h6 [mm]:
25 mm
l [mm]:
35 mm
Nr towaru:
23110.0520
CAD
Dokumenty
Sworznie centrujące
  • System: V70
  • d h6: 25 mm
  • l: 35 mm
  • Waga: 118 g
show article view
Sworznie centrujące
d h6 [mm]:
50 mm
l [mm]:
31 mm
Nr towaru:
23110.0530
CAD
Dokumenty
Sworznie centrujące
  • System: V40/V70
  • d h6: 50 mm
  • l: 31 mm
  • Waga: 473 g
show article view
Sworznie centrujące
d h6 [mm]:
50 mm
l [mm]:
45 mm
Nr towaru:
23110.0540
CAD
Dokumenty
Sworznie centrujące
  • System: V70
  • d h6: 50 mm
  • l: 45 mm
  • Waga: 695 g
show article view
Sworznie centrujące

Materiał

  • Stal stopowa do nawęglania, utwardzana dyfuzyjnie, szlifowana
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 23110. Sworznie centrujące
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Najszersza gama produktów w zakresie mocowania przedmiotu obrabianego
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk

Inne produkty
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.