Filtr produktu
Twój wybór zwrócił 6 trafień
Wersja:
z gwintem zewnętrznym, kulka ścięta, powierzchnia przyłożenia gładka
Materiał:
Stal ulepszana cieplnie, fosforanowana
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks. [kN]:
10 kN
Więcej szczegółów
z gwintem zewnętrznym, kulka ścięta, powierzchnia przyłożenia gładka – rysunek 1, Stal ulepszana cieplnie
System: V40
d1 : 13 mm
d2 : M8
d3 : 7,2 mm
l1 : 13 mm
l2 -0,5: 8 mm
średnica kulki: 10 mm
SW: 11 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 10 kN
Moment dociągający maks.: 25 Nm
Waga: 13 g
show article view
Wersja:
z gwintem zewnętrznym, kulka ścięta, powierzchnia przyłożenia gładka
Materiał:
Stal ulepszana cieplnie, fosforanowana
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks. [kN]:
25 kN
Więcej szczegółów
z gwintem zewnętrznym, kulka ścięta, powierzchnia przyłożenia gładka – rysunek 1, Stal ulepszana cieplnie
System: V70/L12
d1 : 20 mm
d2 : M12
d3 : 10,5 mm
l1 : 18 mm
l2 -0,5: 12 mm
średnica kulki: 16 mm
SW: 17 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 25 kN
Moment dociągający maks.: 82 Nm
Waga: 43 g
show article view
Wersja:
z gwintem zewnętrznym, kulka ścięta, powierzchnia przyłożenia gładka
Materiał:
Stal ulepszana cieplnie, fosforanowana
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks. [kN]:
90 kN
Więcej szczegółów
z gwintem zewnętrznym, kulka ścięta, powierzchnia przyłożenia gładka – rysunek 1, Stal ulepszana cieplnie
System: V70/L16
d1 : 30 mm
d2 : M16
d3 : 20 mm
l1 : 27 mm
l2 -0,5: 16 mm
średnica kulki: 25 mm
SW: 27 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 90 kN
Moment dociągający maks.: 206 Nm
Waga: 151 g
show article view
Wersja:
z gwintem zewnętrznym, kulka ścięta, powierzchnia przyłożenia żłobkowana
Materiał:
Stal ulepszana cieplnie, fosforanowana
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks. [kN]:
10 kN
Więcej szczegółów
z gwintem zewnętrznym, kulka ścięta, powierzchnia przyłożenia żłobkowana – rysunek 2, Stal ulepszana cieplnie
System: V40
d1 : 13 mm
d2 : M8
d3 : 7,2 mm
l1 : 13 mm
l2 -0,5: 8 mm
średnica kulki: 10 mm
SW: 11 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 10 kN
Moment dociągający maks.: 25 Nm
Waga: 13 g
show article view
Wersja:
z gwintem zewnętrznym, kulka ścięta, powierzchnia przyłożenia żłobkowana
Materiał:
Stal ulepszana cieplnie, fosforanowana
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks. [kN]:
25 kN
Więcej szczegółów
z gwintem zewnętrznym, kulka ścięta, powierzchnia przyłożenia żłobkowana – rysunek 2, Stal ulepszana cieplnie
System: V70/L12
d1 : 20 mm
d2 : M12
d3 : 10,5 mm
l1 : 18 mm
l2 -0,5: 12 mm
średnica kulki: 16 mm
SW: 17 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 25 kN
Moment dociągający maks.: 82 Nm
Waga: 43 g
show article view
Wersja:
z gwintem zewnętrznym, kulka ścięta, powierzchnia przyłożenia żłobkowana
Materiał:
Stal ulepszana cieplnie, fosforanowana
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks. [kN]:
90 kN
Więcej szczegółów
z gwintem zewnętrznym, kulka ścięta, powierzchnia przyłożenia żłobkowana – rysunek 2, Stal ulepszana cieplnie
System: V70/L16
d1 : 30 mm
d2 : M16
d3 : 20 mm
l1 : 27 mm
l2 -0,5: 16 mm
średnica kulki: 25 mm
SW: 27 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 90 kN
Moment dociągający maks.: 206 Nm
Waga: 149 g
show article view
Materiał
Kulka
Stal łożyskowa, hartowana
Korpus
Stal ulepszana cieplnie, fosforanowana
Uwagi
Kulka zabezpieczona przed przekręceniem.
Wartości obciążenia obowiązują również dla wersji ze stali nierdzewnej.
Karta katalogowa EH 22730. Podstawki wahliwe
Kategoria:
Karta katalogowa
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Najszersza gama produktów w zakresie mocowania przedmiotu obrabianego
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.