22290.0012 - Podkładka otwarta
DIN 6372

Podkładki otwarte ( podkładki szczelinowe) są produkowane zgodnie z DIN 6372.

Dla lepszego chwytu podkładki są radełkowane.

Ten artykuł 22290.0012 - Podkładka otwarta DIN 6372 / (Rozmiar nominalny: 12 mm) jest wariantem grupy artykułów Pod­kład­ki otwar­te DIN 6372 (EH 22290.)

Roz­miar no­mi­nal­ny [mm]
b [mm]
d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]
s [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Roz­miar no­mi­nal­ny [mm]:
12 mm
b [mm]:
13 mm
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
30 mm
l [mm]:
1,8 mm
s [mm]:
9 mm
Nr towaru:
22290.0012
Dokumenty
Podkładka otwarta
  • System: V70/L12
  • Rozmiar nominalny: 12 mm
  • b: 13 mm
  • d1: 40 mm
  • d2: 30 mm
  • l: 1,8 mm
  • s: 9 mm
  • Waga: 57 g
Podkładka otwarta

Materiał

  • Stal ulepszona cieplnie, oksydowana
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 22290.0012
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Najszersza gama produktów w zakresie mocowania przedmiotu obrabianego
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.