Pod­kład­ki otwar­te DIN 6372

EH 22290.

Podkładki otwarte ( podkładki szczelinowe) są produkowane zgodnie z DIN 6372.

Dla lepszego chwytu podkładki są radełkowane.

Twój wybór zwrócił 3 trafień

Roz­miar no­mi­nal­ny [mm]
b [mm]
d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]
s [mm]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Roz­miar no­mi­nal­ny [mm]:
8 mm
b [mm]:
8,4 mm
d1 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
21 mm
l [mm]:
1 mm
s [mm]:
7 mm
Nr towaru:
22290.0008
CAD
Dokumenty
Podkładka otwarta
  • System: V40
  • Rozmiar nominalny: 8 mm
  • b: 8,4 mm
  • d1: 28 mm
  • d2: 21 mm
  • l: 1 mm
  • s: 7 mm
  • Waga: 24 g
show article view
Podkładka otwarta
Roz­miar no­mi­nal­ny [mm]:
12 mm
b [mm]:
13 mm
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
30 mm
l [mm]:
1,8 mm
s [mm]:
9 mm
Nr towaru:
22290.0012
CAD
Dokumenty
Podkładka otwarta
  • System: V70/L12
  • Rozmiar nominalny: 12 mm
  • b: 13 mm
  • d1: 40 mm
  • d2: 30 mm
  • l: 1,8 mm
  • s: 9 mm
  • Waga: 57 g
show article view
Podkładka otwarta
Roz­miar no­mi­nal­ny [mm]:
16 mm
b [mm]:
17 mm
d1 [mm]:
56 mm
d2 [mm]:
37 mm
l [mm]:
1,8 mm
s [mm]:
12 mm
Nr towaru:
22290.0016
CAD
Dokumenty
Podkładka otwarta
  • System: V70/L16
  • Rozmiar nominalny: 16 mm
  • b: 17 mm
  • d1: 56 mm
  • d2: 37 mm
  • l: 1,8 mm
  • s: 12 mm
  • Waga: 164 g
show article view
Podkładka otwarta

Materiał

  • Stal ulepszona cieplnie, oksydowana
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 22290. Podkładki otwarte – DIN 6372
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Najszersza gama produktów w zakresie mocowania przedmiotu obrabianego
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk

Inne produkty

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

 

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.

 

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.