Na­prę­ża­cze pły­wa­ją­ce zwarta konstrukcja, jednoczesne naprężanie i blokowanie M 12

EH 23320.

Naprężacz pływający służy do naprężania i podpierania ustalonych miejsc mocowania w przedmiotach.

Zalety stosowania naprężaczy pływających:

  • Eliminacja wibracji podczas obróbki
  • Wzmocnienie i usztywnienie elementu mocowanego
  • Mocowanie elementu obrabianego bez zagrożenia zniekształceniem
  • Dostępna wersja kompaktowa o obniżonej wysokości.

Twój wybór zwrócił 1 trafień

gewicht [g]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
gewicht [g]:
1654 g
Nr towaru:
23320.0008
CAD
Dokumenty
Naprężacze pływające
  • System: V70/L12/L16
  • Waga: 1654 g
show article view
Naprężacze pływające

Materiał

Regulowany korpus

  • Aluminium anodowane na czerwono

Korpus

  • Stal utwardzana, azotowana, fosfatowana manganowo i szlifowana

Szczęki mocujące

  • Stal utwardzana, azotowana, fosforanowana manganowo

Uwagi

Do specyficznych sytuacji mocowań, standardowo dostarczane szczęki mocujące mogą zostać zmienione względnie wymienione (patrz rysunek w katalogu: śruba ISO 4762-M8-12.9, M maks. = 43 Nm).

Montaż

  1. Zamontować naprężacz pływający na urządzeniu( otwory montażowe na M 6, patrz rysunek)   
  2. Za pomocą tulei wyregulować limit wysokości i kąt obrotu i zacisnąć za pomocą  śrub ustalających (4x WS 2.5). Przy ustawianiu wysokości tulei w kierunku górnym należy zapewnić odpowiedni odstęp od elementu mocowanego. 

Działanie

  1. Wcisnąć naprężacz pływający w dół.
  2. Obrócić szczęki mocujące do oporu. Dzięki sile sprężyny szczęka styka się delikatnie z dolną powierzchnią elementu.
  3. Dociągnąć nakrętkę  sześciokątną (WS 18) z momentem  obrotowym min. 15 Nm, i maks. momentem 30 Nm. Podczas mocowania przedmiot obrabiany jest jednocześnie zamocowany i podparty.
  4. Zwalnianie następuje w kolejności odwrotnej.
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 23320. Naprężacze pływające – zwarta konstrukcja, jednoczesne naprężanie i blokowanie M 12
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Najszersza gama produktów w zakresie mocowania przedmiotu obrabianego
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk

Akcesoria         

Jako części dodatkowe polecamy szczęki wymienne o zwiększonym zakresie mocowania, patrz 23320.0050-0058, jak również szczęki obrotowe, patrz 23320.0148-.0156

Inne produkty

Zgodny z RoHS

Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c

 

Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 27.06.2024.

 

Zawiera substancje z Propozycja 65


Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.