Na­prę­ża­cze na­sa­dza­ne ruchome, rozmiar 40

EH 23310.

Ruchome naprężacze nasadzane stosowane są np. kiedy, ze względu na kształt obrabianego elementu, niemożliwy jest obrót naprężacza.

Naprężacze zapewniają następujące korzyści:

  • Łatwiejszy i szybszy sposób wymiany elementu przez przesuwanie łapy mocującej do przodu lub do tyłu.
  • Zakres mocowania w poziomie wynosi od l1 min. do l1 max..
  • Do wymiany elementu łapa mocująca może być cofnięta z l1 max. o rozmiar l2.
  • Szybkie ręczne mocowanie za pomocą śruby zaciskowej, dźwigni zaciskowej przestawnej, lub obustronnej dźwigni mimośrodowej.
  • Zastosowanie pierścienia pozycjonującego 23310.0350 pozwala na ustalenie pozycji mocowania. W tym przypadku h1 min. zwiększa się co najmniej o 7 mm (skok minus 7 mm).
  • Zwarta budowa wymaga mniej miejsca.
  • Łatwa regulacja nawet do większych wysokości dzięki użyciu cylindrów pionowych.

Jeśli siła przyłożona przez operatora nie jest znana dla wersji z dźwigniami, siła zacisku jest podana w tabelach jako wartość orientacyjna. Średnia wartość została określona na podstawie testów .

Twój wybór zwrócił 2 trafień

Wer­sja
ry­su­nek
d2 [mm]
h1 [mm]
l1 [mm]
Skok [mm]
Siła mo­co­wa­nia [kN]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
ze śrubą mocującą
ry­su­nek:
2
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
70 – 90 mm
l1 [mm]:
38 – 55 mm
Skok [mm]:
20 mm
Siła mo­co­wa­nia [kN]:
10 kN
Nr towaru:
23310.0084
CAD
Dokumenty
Naprężacze nasadzane
  • ze śrubą mocującą – rysunek 2
  • System: V70/L12
  • d1: 40 mm
  • b1: 30 mm
  • b2: 13 mm
  • d2: M12
  • h1: 70 mm – 90 mm
  • h2: 95 mm – 115 mm
  • h3: 15 mm
  • h4: 20 mm
  • h5: 13 mm
  • l1: 38 mm – 55 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 90 mm – 107 mm
  • Skok: 20 mm
  • Siła mocowania: 10 kN
  • Moment dociągający maks.: 40 Nm
  • Waga: 1075 g
show article view
Naprężacze nasadzane
Wer­sja:
ze śrubą mocującą
ry­su­nek:
2
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
88 – 118 mm
l1 [mm]:
38 – 55 mm
Skok [mm]:
30 mm
Siła mo­co­wa­nia [kN]:
10 kN
Nr towaru:
23310.0087
CAD
Dokumenty
Naprężacze nasadzane
  • ze śrubą mocującą – rysunek 2
  • System: V70/L12
  • d1: 40 mm
  • b1: 30 mm
  • b2: 13 mm
  • d2: M12
  • h1: 88 mm – 118 mm
  • h2: 113 mm – 143 mm
  • h3: 15 mm
  • h4: 20 mm
  • h5: 13 mm
  • l1: 38 mm – 55 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 90 mm – 107 mm
  • Skok: 30 mm
  • Siła mocowania: 10 kN
  • Moment dociągający maks.: 40 Nm
  • Waga: 1239 g
show article view
Naprężacze nasadzane

Materiał

Zacisk

  • Stal utwardzana, hartowana dyfuzyjnie, oksydowana i szlifowana

Referencje

Wysokość mocowania może zostać zwiększona za pomocą cylindrów pionowych EH 23310. oraz tarcz EH 1107. i EH 1108.; jak również zmniejszona dzięki zastosowaniu wkładek mocujących, np. EH 22730.

Montaż

Naprężacze nasadzane można mocować na dwa sposoby:

  1.  W rowku teowym, za pomocą nakrętek do rowków teowych DIN 508 (EH 23010.)
  2.  Za pomocą wkrętu bezpośrednio do płyty montażowej np. jakiegoś urządzenia.

Cylinder musi przylegać całą powierzchnią.

Działanie

  1. Pchnąć łapę mocującą do tyłu.
  2. Umieścić element mocowany.
  3. Pchnąć łapę mocującą do przodu.
  4. Ustawić pozycję łapy mocującej za pomocą śruby radełkowanej.
  5. Zabezpieczyć pozycję chwytu za pomocą nakrętki radełkowanej.
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 23310. Naprężacze nasadzane – ruchome, rozmiar 40
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Najszersza gama produktów w zakresie mocowania przedmiotu obrabianego
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk

Zgodny z RoHS

Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c

 

Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 27.06.2024.

 

Zawiera substancje z Propozycja 65


Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.