23310.0025 - Naprężacze nasadzane
obrotowe, rozmiar 25

Uniwersalny uchwyt mechaniczny pozwalający na szybką i łatwą wymianę oraz mocowanie elementów obrabianych.

Naprężacze mają następujące zalety:

  • Szybkie mocowanie ręczne za pomocą śruby mocującej, przestawnej lub mimośrodowej dźwigni mocującej
  • Łatwa i szybka zmiana obrabianych części dzięki odsunięciu łapy mocującej w prawo lub w lewo; pierścień pozycjonujący 23310.0345 umożliwia bezstopniową regulację (tylko w wariantach artykułów o nr 23310.0027 - .0029). Użycie pierscienia pozycjonującego 23310.0345 umożliwia powtarzalne, precyzyjne mocowanie. Tutaj h1 min. wzrasta o co najmniej 6 mm (skok minus 6 mm).
  • Kompaktowe wykonanie - wymaga mniej miejsca przy mocowaniu
  • Proste dopasowanie do dużych wysokości mocowania dzięki zastosowaniu cylindrów pionowych.

Jeśli siła przyłożona przez operatora nie jest znana dla wersji z dźwigniami, siła zacisku jest podana w tabelach jako wartość orientacyjna. Średnia wartość została określona na podstawie testów .

Ten artykuł 23310.0025 - Naprężacze nasadzane obrotowe, rozmiar 25 / ze śrubą mocującą (d1: 25 mm) jest wariantem grupy artykułów Na­prę­ża­cze na­sa­dza­ne obrotowe, rozmiar 25 (EH 23310.)

Wer­sja
d2 [mm]
h1 [mm]
Skok [mm]
Siła mo­co­wa­nia [kN]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
ze śrubą mocującą
d2 [mm]:
M8
h1 [mm]:
30 – 35 mm
Skok [mm]:
5 mm
Siła mo­co­wa­nia [kN]:
5 kN
Nr towaru:
23310.0025
Dokumenty
Naprężacze nasadzane
  • ze śrubą mocującą – rysunek 2
  • System: V40
  • d1: 25 mm
  • b1: 26 mm
  • b2: 10 mm
  • d2: M8
  • d3: M8
  • h1: 30 mm – 35 mm
  • h2: 44 mm – 49 mm
  • h3: 10 mm
  • h4: 6,9 mm
  • l1: 48 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 28 mm
  • Skok: 5 mm
  • Siła mocowania: 5 kN
  • Moment dociągający maks.: 8 Nm
  • Waga: 212 g
Naprężacze nasadzane

Materiał

Zacisk

  • Stal utwardzana, hartowana dyfuzyjnie, oksydowana i szlifowana

Referencje

Wysokość mocowania może zostać zwiększona za pomocą cylindrów pionowych EH 23310. oraz tarcz EH 1107. jak również zmniejszona dzięki zastosowaniu wkładek mocujących, np. EH 22730.

Montaż

Naprężacze nasadzane można mocować na dwa sposoby:

  1.  W rowku teowym, za pomocą nakrętek do rowków teowych DIN 508 (EH 23010.)
  2.  Za pomocą wkrętu bezpośrednio do płyty montażowej np. jakiegoś urządzenia.

Cylinder musi przylegać całą powierzchnią.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 23310.0025
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Najszersza gama produktów w zakresie mocowania przedmiotu obrabianego
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
Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 27.06.2024.

 

Zawiera substancje z Propozycja 65


Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.