Na­prę­ża­cze kom­pak­to­we

EH 23690.

Naprężacz kompaktowy jest uniwersalnym elementem mocującym. Ze względu na samoblokującą się dźwignię mocującą zastosowanie jest niezależne czy pozycja jest pionowa czy pozioma..

Cechy:

  • Precyzyjne, dokładnie ustawione mocowanie
  • Prosta, uniwersalna eksploatacja
  • Wysoka siła naprężająca przy niewielkim momencie obrotowym dociągnięcia, niewielka podatność na zużycie dzięki umieszczeniu dźwigni naprężającej na łożysku
  • Płynny, duży zakres mocowania
  • Wysuwana dźwignia naprężająca pozwalająca na prostą wymianę elementu mocowanego
  • Dźwignia naprężająca wyposażona w gwint mocujący przeznaczony do różnego rodzaju elementów mocujących, np. śruby dociskowe kulkowe (EH 22700. - EH 22720.), nakładki wahadłowe (EH 22730./EH 22740.), itp.
  • Duży zakres regulacji z zachowaniem stałej siły naprężającej
  • Płynne zwiększanie zakresu mocowania dzięki przystawce do dopasowania wysokości 23680.0112/.0116
  • Proste i elastyczne możliwości mocowania
  • Ochrona antykorozyjna
  • Niewrażliwy na zabrudzenia i wióry

Twój wybór zwrócił 2 trafień

d1 [mm]
d2 [mm]
h1 min. [mm]
h1 maks. [mm]
s maks. [mm]
Siła mo­co­wa­nia maks. [kN]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
M8
h1 min. [mm]:
40 mm
h1 maks. [mm]:
60 mm
s maks. [mm]:
43 mm
Siła mo­co­wa­nia maks. [kN]:
15 kN
Nr towaru:
23690.0012
CAD
Dokumenty
Naprężacze kompaktowe
  • System: V70/L12
  • d1: M12
  • d2: M8
  • h1 min.: 40 mm
  • h1 maks.: 60 mm
  • h2: 59 mm
  • h3: 95 mm
  • s maks.: 43 mm
  • l1: 134 mm
  • l2 +1: 70 mm
  • l3: 50 mm
  • l4: 13 mm
  • l5: 10 mm
  • b: 45 mm
  • SW: 16 mm
  • Siła mocowania maks.: 15 kN
  • Moment dociągający maks.: 45 Nm
  • Waga: 1840 g
show article view
Naprężacze kompaktowe
d1 [mm]:
M16
d2 [mm]:
M12
h1 min. [mm]:
47 mm
h1 maks. [mm]:
85 mm
s maks. [mm]:
85 mm
Siła mo­co­wa­nia maks. [kN]:
25 kN
Nr towaru:
23690.0016
CAD
Dokumenty
Naprężacze kompaktowe
  • System: L16
  • d1: M16
  • d2: M12
  • h1 min.: 47 mm
  • h1 maks.: 85 mm
  • h2: 70 mm
  • h3: 126 mm
  • s maks.: 85 mm
  • l1: 213 mm
  • l2 +1: 120 mm
  • l3: 50 mm
  • l4: 17 mm
  • l5: 12,5 mm
  • b: 55 mm
  • SW: 18 mm
  • Siła mocowania maks.: 25 kN
  • Moment dociągający maks.: 75 Nm
  • Waga: 4000 g
show article view
Naprężacze kompaktowe

Materiał

Korpus

  • Stal ulepszana cieplnie czarna, z powłoką

Dźwignia zaciskowa

  • Stal ulepszana cieplnie, uszlachetniona, z powłoką koloru srebrnego

Montaż

Montaż i konfiguracja:

  1. Zdjąć śrubę ogranicznika ISO 4762-M 6 x 10.
  2. Przesunąć dźwignię do tyłu a następnie ją zdjąć.
  3. Zamocować korpus główny za pomocą 2 śrub sześciokątnych (w zestawie).
  4. Nałożyć dźwignię naprężającą na wpust prowadzący korpusu głównego i wsunąć.
  5. Mocno dociągnąć śrubę ogranicznika ISO 4762 - M 6 x 10.

Działanie

Proces mocowania:

  1. Przesunąć dźwignię naprężającą na miejsce mocowania.
  2. Mocowanie odbywa się za pomocą śruby sześciokątnej.
  3. Zwolnienie mocowania wykonywane jest w odwrotnej kolejności.
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 23690. Naprężacze kompaktowe
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Naprężacze kompaktowe
Kategoria:
Opis produktu
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Najszersza gama produktów w zakresie mocowania przedmiotu obrabianego
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk

Zgodny z RoHS

Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c

 

Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 27.06.2024.

 

Zawiera substancje z Propozycja 65


Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.