23080.0610 - Nakrętki z kołnierzem i panewką stożkową

Dzięki kombinacji nakrętki mocującej i stożkowego gniazda można skompensować nierównoległe powierzchnie mocujące.

Nakrętka mocująca z gniazdem stożkowym jest elementem składającym się z nakrętki mocującej i gniazda stożkowego o następujących zaletach/właściwościach:

  • niezawodność
  • zabezpieczenie przed dekompletacją
  • szybki i sprawny montaż
  • uproszczone przechowywanie
  • zakres obrotu max. 3°

Ten artykuł 23080.0610 - Nakrętki z kołnierzem i panewką stożkową / o dużej powierzchni (d1: M10) jest wariantem grupy artykułów Na­kręt­ki z koł­nie­rzem i pa­new­ką stoż­ko­wą (EH 23080.)

Wer­sja
ry­su­nek
d1 [mm]
d2 [mm]
m - ~ [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
o dużej powierzchni
ry­su­nek:
2
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
30 mm
m ~ [mm]:
17,5 mm
Nr towaru:
23080.0610
Dokumenty
Nakrętki z kołnierzem i panewką stożkową
  • o dużej powierzchni – rysunek 2
  • System: V70
  • d1: M10
  • a: 5,5 mm
  • d2: 30 mm
  • m: 17,5 mm
  • d3: 21,2 mm
  • s: 16 mm
  • Waga: 39 g
Nakrętki z kołnierzem i panewką stożkową

Materiał

Panewka stożkowa

  • Stal ulepszona cieplnie, oksydowana

Nakrętka

  • Stal ulepszona cieplnie, oksydowana

Referencje

Momenty obrotowe dociągające i wytrzymałości, patrz załącznik - Dane techniczne - 

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 23080.0610
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Najszersza gama produktów w zakresie mocowania przedmiotu obrabianego
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
Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 27.06.2024.

 

Zawiera substancje z Propozycja 65


Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.