Na­kręt­ki z koł­nie­rzem DIN 6331 (wysokość 1,5 d)

EH 23080.

Nakrętki kołnierzowe (wieńcowe) produkowane są zgodnie z normą DIN 6331.

Twój wybór zwrócił 4 trafień

Ma­te­riał
d1 [mm]
m [mm]
s [mm]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Ma­te­riał:
Stal ulepszona cieplnie, uszlachetniona, jakość 10, fosforowana
d1 [mm]:
M8
m [mm]:
12 mm
s [mm]:
13 mm
Nr towaru:
23080.0008
CAD
Dokumenty
Nakrętki z kołnierzem
  • Stal ulepszana cieplnie
  • System: V40
  • d1: M8
  • a: 3,5 mm
  • d2: 18 mm
  • e: 15 mm
  • m: 12 mm
  • s: 13 mm
  • Waga: 12 g
show article view
Nakrętki z kołnierzem
Ma­te­riał:
Stal ulepszona cieplnie, uszlachetniona, jakość 10, fosforowana
d1 [mm]:
M10
m [mm]:
15 mm
s [mm]:
16 mm
Nr towaru:
23080.0010
CAD
Dokumenty
Nakrętki z kołnierzem
  • Stal ulepszana cieplnie
  • System: V70
  • d1: M10
  • a: 4 mm
  • d2: 22 mm
  • e: 18,5 mm
  • m: 15 mm
  • s: 16 mm
  • Waga: 22 g
show article view
Nakrętki z kołnierzem
Ma­te­riał:
Stal ulepszona cieplnie, uszlachetniona, jakość 10, fosforowana
d1 [mm]:
M12
m [mm]:
18 mm
s [mm]:
18 mm
Nr towaru:
23080.0012
CAD
Dokumenty
Nakrętki z kołnierzem
  • Stal ulepszana cieplnie
  • System: V70/L12
  • d1: M12
  • a: 4 mm
  • d2: 25 mm
  • e: 20,8 mm
  • m: 18 mm
  • s: 18 mm
  • Waga: 30 g
show article view
Nakrętki z kołnierzem
Ma­te­riał:
Stal ulepszona cieplnie, uszlachetniona, jakość 10, fosforowana
d1 [mm]:
M16
m [mm]:
24 mm
s [mm]:
24 mm
Nr towaru:
23080.0016
CAD
Dokumenty
Nakrętki z kołnierzem
  • Stal ulepszana cieplnie
  • System: V70/L16
  • d1: M16
  • a: 5 mm
  • d2: 31 mm
  • e: 27,7 mm
  • m: 24 mm
  • s: 24 mm
  • Waga: 67 g
show article view
Nakrętki z kołnierzem

Materiał

  • Stal ulepszona cieplnie, uszlachetniona, jakość 10, fosforowana

Referencje

Momenty obrotowe dociągające i wytrzymałości, patrz załącznik - Dane techniczne - 

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 23080. Nakrętki z kołnierzem – DIN 6331 (wysokość 1,5 d)
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Najszersza gama produktów w zakresie mocowania przedmiotu obrabianego
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk

Inne produkty

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

 

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.

 

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.