Ka­mie­nie usta­la­ją­ce z ustaleniem cylindrycznym

EH 23110.

Do ustawienia i mocowania elementów uchwytowych na paletach lub na paletach z nawierconymi cylindrycznymi otworami.

Mogą zostać osadzone zarówno w otworach, jak i we wpustach.

Twój wybór zwrócił 5 trafień

Wy­miar wpu­stu ma­szy­ny b h6 [mm]
d1 [mm]
Dla śrub ISO 4762 (ry­su­ne­k 1) [mm]
Dla śrub ISO 4762 (ry­su­ne­k 2) [mm]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wy­miar wpu­stu ma­szy­ny b h6 [mm]:
12 mm
d1 [mm]:
30 mm
Dla śrub ISO 4762 (ry­su­ne­k 1) [mm]:
1 2
Dla śrub ISO 4762 (ry­su­ne­k 2) [mm]:
1 2
Nr towaru:
23110.0112
CAD
Dokumenty
Kamienie ustalające
  • System: V40/V70/L12/L16
  • Wymiar wpustu maszyny b h6: 12 mm
  • d1: 30 mm
  • Dla śrub ISO 4762 (rysunek 1): M6
  • Dla śrub ISO 4762 (rysunek 2): M8
  • Waga: 30 g
show article view
Kamienie ustalające
Wy­miar wpu­stu ma­szy­ny b h6 [mm]:
14 mm
d1 [mm]:
30 mm
Dla śrub ISO 4762 (ry­su­ne­k 1) [mm]:
1 2
Dla śrub ISO 4762 (ry­su­ne­k 2) [mm]:
1 2
Nr towaru:
23110.0114
CAD
Dokumenty
Kamienie ustalające
  • System: V40/V70/L12/L16
  • Wymiar wpustu maszyny b h6: 14 mm
  • d1: 30 mm
  • Dla śrub ISO 4762 (rysunek 1): M6
  • Dla śrub ISO 4762 (rysunek 2): M8
  • Waga: 33 g
show article view
Kamienie ustalające
Wy­miar wpu­stu ma­szy­ny b h6 [mm]:
16 mm
d1 [mm]:
30 mm
Dla śrub ISO 4762 (ry­su­ne­k 1) [mm]:
1 2
Dla śrub ISO 4762 (ry­su­ne­k 2) [mm]:
1 2
Nr towaru:
23110.0116
CAD
Dokumenty
Kamienie ustalające
  • System: V40/V70/L12/L16
  • Wymiar wpustu maszyny b h6: 16 mm
  • d1: 30 mm
  • Dla śrub ISO 4762 (rysunek 1): M6
  • Dla śrub ISO 4762 (rysunek 2): M8
  • Waga: 36 g
show article view
Kamienie ustalające
Wy­miar wpu­stu ma­szy­ny b h6 [mm]:
18 mm
d1 [mm]:
30 mm
Dla śrub ISO 4762 (ry­su­ne­k 1) [mm]:
1 2
Dla śrub ISO 4762 (ry­su­ne­k 2) [mm]:
1 2
Nr towaru:
23110.0118
CAD
Dokumenty
Kamienie ustalające
  • System: V40/V70/L12/L16
  • Wymiar wpustu maszyny b h6: 18 mm
  • d1: 30 mm
  • Dla śrub ISO 4762 (rysunek 1): M6
  • Dla śrub ISO 4762 (rysunek 2): M8
  • Waga: 45 g
show article view
Kamienie ustalające
Wy­miar wpu­stu ma­szy­ny b h6 [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
36 mm
Dla śrub ISO 4762 (ry­su­ne­k 1) [mm]:
1 2
Dla śrub ISO 4762 (ry­su­ne­k 2) [mm]:
1 2
Nr towaru:
23110.0120
CAD
Dokumenty
Kamienie ustalające
  • System: V40/V70/L12/L16
  • Wymiar wpustu maszyny b h6: 20 mm
  • d1: 36 mm
  • Dla śrub ISO 4762 (rysunek 1): M6
  • Dla śrub ISO 4762 (rysunek 2): M8
  • Waga: 45 g
show article view
Kamienie ustalające

Materiał

  • Stal utwardzana dyspersyjnie, oksydowana, szlifowana
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 23110. Kamienie ustalające – z ustaleniem cylindrycznym
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Najszersza gama produktów w zakresie mocowania przedmiotu obrabianego
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk

Inne produkty
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.