EH 23220.
Element podporowy służy do podpierania odpowiednich miejsc mocowań w przedmiotach obrabianych.
Zalety elementu podporowego to:
Twój wybór zwrócił 1 trafień
Więcej szczegółów
Obudowa
Korpus
Dla bezpiecznego funkcjonowania otwór gwintowany M 12 musi być zawsze zamknięty.
Dodatkowe elastyczne możliwości mocowania do listwy mocującej 23210.0740.
Na gwintowanym sworzniu wspornikowym M 8 mogą być montowane różne sworznie stykowe (EH 22...). Istnieje również możliwość zamontowania niestandardowych przedłużeń.
Wysokość mocowania można zwiększyć za pomocą cylindrów do regulacji wysokości EH 23310. oraz przy pomocy przekładek EH 1107. i EH 1108
Element podporowy przymocować do urządzenia (gwint przyłączeniowy 2 x M 6). Należy zwrócić uwagę na stronę przeznaczoną do obsługi!
Alternatywnie: zdemontować trzpień gwintowany M 12 x 10 i zastąpić trzpieniem gwintowanym M 12 x 30 oraz zamontować element podporowy kluczem (WS 21), np. do montażu w rowkach teowych (nie zapewniono zdefiniowanej strony do obsługi). Trzpień gwintowany M 12 x 30 oraz nakrętka dla wpustów teowych DIN 508 M 12 x 14, jakość 10, zawarte w standardowym zakresie dostawy.
Możliwe jest opuszczenie elementu wspornikowego o 16 mm.
Dzięki obrotowi krzywki mocującej (sześciokąt wewnętrzny WS 6) na powierzchni czerwonej obudowy ochronnej, sworzeń wspornikowy dotyka przedmiotu obrabianego z lekkim naciskiem sprężyny.
Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c
Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 27.06.2024.
Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.
Elementy podporowe mogą zapewnić dodatkowe podtrzymanie w nadmiernie określonych punktach mocowania np. na niestabilnych komponentach. Pomaga to zredukować wibracje i uszkodzenia powierzchni podczas procesu obróbczego. Poprawia to w dużym stopniu jakość powierzchni elementu obrabianego oraz żywotność używanych narzędzi.
Siła nacisku mieści się w przedziale pomiędzy ok. 20, a 70 N.
Element podporowy może być również wyprodukowany w wersji spersonalizowanej o różnej sile nacisku. Jeśli wymagana jest wersja specjalna prosimy o podesłanie do nas odpowiednich rysunków, a następnie przygotujemy stosowną ofertę.
Jeśli powierzchnia nie jest objęta zaciskiem, możliwa jest obróbka na powierzchni górnej i bocznej.
Naprężacze wyrównawcze mogą być dobrą i opłacalną alternatywą. Słabą i nieprofesjonalną opcją są podnośniki śrubowe zwane również "luzakami".
W tym wypadku, konieczne jest uwzględnienie niezbędnego momentu obrotowego (15Nm). Uzyskanie wymaganego momentu obrotowego za pomocą klucza sześciokątnego i uchwytu T może nie być możliwe.
W wielu przypadkach naprawa jest możliwa. By uzgodnić kwestię naprawy należy skontaktować się z naszym działem sprzedaży.
Elementy podporowe nie wymagają żadnych działań serwisowych/konserwacyjnych - są bezobsługowe. Jednakże, rekomendujemy by regularnie przeprowadzać wizualną inspekcję i testy funkcjonowania. Należy również zwrócić uwagę na stężenie oleju w emulsji chłodzącej ponieważ w przeciwnym razie części funkcjonalne wewnątrz mogą ulec korozji.
Contacts
Części standardowe - osoba kontaktowa Systemy mocujące - osoba kontaktowa Produkty dla lotnictwa - osoba kontaktowa ReprezentantContact Form
Information Material
Informacja o produkcie Normalia Informacja Systemów mocujących Informacja o Produkty dla lotnictwaNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers