Element dociskowy i element kontrujący są połączone z łapą dociskową, co zapobiega zgubieniu któregokolwiek elementu. Dzięki połączeniu łapa dociskowa jest zawsze gotowa do użytku. Łapa jest wyposażona w dwa płaskie noski, więc można ją dowolnie dopasować do elementu mocowanego.
Ten artykuł 23185.0116 - Łapy regulowane, z elementem kontrującym, ze śrubą teową / (Wymiar nominalny d1: 17 mm, Wymiar wpustu: 16 mm, d2: M16, l4: 160 mm) jest wariantem grupy artykułów Łapy regulowane, z elementem kontrującym, ze śrubą teową (EH 23185.)
Śruba
Nakrętka
dysk
Zacisk
Większą wysokość można uzyskać przez zastosowanie przedłużenia (EH 23185).
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.
Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.
Contacts
Części standardowe - osoba kontaktowa Systemy mocujące - osoba kontaktowa Produkty dla lotnictwa - osoba kontaktowa ReprezentantContact Form
Information Material
Informacja o produkcie Normalia Informacja Systemów mocujących Informacja o Produkty dla lotnictwaNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels